Kompakte Intelligenz mit High-End Performance
Verfügbar Q3/2026. Maschinenbauer stehen heute vor der Herausforderung, immer komplexere Prozesse intuitiv und effizient zu steuern – bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an Rechenleistung, Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit. Der Panel PC 2300 bietet eine leistungsstarke und kompakte Lösung für diese Anforderungen. Er eignet sich für verschiedenste Branchen – von Pharma über Verpackung bis zur additiven Fertigung – und kombiniert modernes Design mit neuester Technologie für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben.
Alle Vorteile auf einen Blick
Mehr Rechenleistung für Ihre Maschinen
Der Panel PC 2300 wird von den leistungsstärksten und modernsten Intel® Amston Lake Atom Prozessoren angetrieben. Der PC bietet eine herausragende Rechenleistung und Effizienz sowie zukunftssichere Technologie.
Dadurch können komplexe Visualisierungen und schnelle Steuerungsprozesse direkt auf dem Panel ausgeführt werden – ganz ohne externe Recheneinheit.
Hochgeschwindigkeits-Speicher für die Industrie
Der Panel PC 2300 nutzt CFexpress als Massenspeicher-Technologie – ein Format, das speziell für hohe Datenraten und industrielle Belastbarkeit entwickelt wurde. Sie ermöglicht ultraschnelle Datenübertragung und sorgt für eine reibungslose Systemperformance, selbst bei datenintensiven Anwendungen. Dank ihres robusten Designs ist die Speicherlösung bestens geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen mit starken Vibrationen und hohen Temperaturen. CFexpress vereint Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit in einem Format – und macht den Panel PC 2300 zur idealen Wahl für moderne Automatisierungslösungen.
Singletouch für bewährte Bedienung
Die Singletouch-Variante des Panel PC 2300 bietet eine kosteneffiziente Lösung für Anwendungen, die klassische Bedienkonzepte bevorzugen. Sie überzeugt durch einfache, präzise Steuerung und hohe Robustheit gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit – ideal für raue Industrieumgebungen.
Für moderne HMI-Anforderungen steht zusätzlich die Multitouch-Version zur Verfügung, die Gestensteuerung und Zwei-Hand-Bedienung ermöglicht. Beide Varianten lassen sich flexibel integrieren – ob im Schaltschrank, am Tragarm oder in hygienekritischen Bereichen.
Kompatibel und zukunftssicher
Der Panel PC 2300 ist vollständig kompatibel mit bestehenden Panels von vorhergehenden Generationen. Die kompakte Bauform ermöglicht den Einbau auch bei begrenztem Platzangebot im Schaltschrank.
Mit Unterstützung für die aktuellen Softwaregenerationen (Automation Studio 6 und Automation Runtime 6) und einer Architektur, die auf langfristige Verfügbarkeit ausgelegt ist, bietet der Panel PC 2300 eine sichere Investition in die Zukunft Ihrer Automatisierung.
Highlights Panel PC 2300
OEMs und Systemintegratoren
- Skalierbare, zukunftssichere, leistungsfähige Industrie PCs
- Nahtlose Kompatibilität zu bestehenden Steuerungssystemen
- Basierend auf der neuesten verfügbaren CPU-Plattform sind die Industrie PCs auf maximale Langzeitverfügbarkeit ausgelegt – garantierter langer Lebenszyklus und stabile Produktversorgung, um häufige Redesigns zu vermeiden
- Modular und anpassbar mit flexiblen Konfigurationen (CPU, E/A, Erweiterungssteckplätze), die auf die Anforderungen der Maschine zugeschnitten sind
- Sicherheit und Fernzugriff mit langfristigem Support sowie bereit für zukünftige Cyber-Sicherheitsanforderungen
Kunden und Anwender
- Höhere Effizienz, verbesserte Konnektivität für eine intelligentere Fertigung
- Höhere Produktivität durch schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeiten und zuverlässige Betriebszeiten für eine unterbrechungsfreie Produktion
- Die verbesserte CPU-Performance unterstützt den Benutzer auch bei aufwendigen Rechenoperationen und sorgt so für eine geringe Latenzzeit
- Intuitive Benutzerführung mit modernen HMI-Schnittstellen, Touchscreen, Fernzugriff und einfachen Updates
Technische Spezifikationen
| Prozessor | Intel® Amston Lake Prozessor mit 8 GB LPDDR5x RAM |
| Massenspeicher | CFexpress-Speicherkarten – einfache Wartung |
| Ethernet | 1x Gigabit Ethernet und 1x 2,5 Gigabit Ethernet-Anschlüsse für schnelle und zuverlässige Kommunikation |
| USB | Mehrere USB-Anschlüsse |
| Feldbusse | Unterstützung gängiger Feldbus-Standards |
| Modularer Aufbau | Flexible Konfiguration mit modularen Erweiterungssteckplätzen |
| Modulares Design | Flexible Konfiguration, Schrankmontage bis hin zu Schwenkarm-Panel-Design mit minimalem Formfaktor |
| Lüfterloses Design | Keine rotierenden Teile, dadurch zuverlässiger und wartungsarmer Betrieb in industrieller Umgebung |