Allgemeines
Controller
Schnittstellen
Einschübe
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen

Materialnummer:
5PC910.SX03-00Beschreibung:
3-Slot APC910 Systemeinheit
Erforderliches Zubehör
Buseinheiten
5AC901.BX03-01 | APC910 3-Slot Bus - 1 PCI Express x1 - 2 PCI Express x4 - AS/AR Unterstützung ab AS 4.8.2 |
5AC901.BX03-02 | APC910 3-Slot Bus - 1 PCI Express x8 - 2 PCI - AS/AR Unterstützung ab AS 4.9 |
CPU Boards
5PC900.TS17-00 | CPU Board Intel Core i5 6440EQ - Quad Core - Chipset QM170 - 2,7 GHz aktiv - Für APC910 |
5PC900.TS17-01 | CPU Board Intel Core i3 6100E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,7 GHz aktiv, 1,9 GHz passiv - Für APC910 |
5PC900.TS17-02 | CPU Board Intel Celeron G3900E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,4 GHz aktiv, 1,7 GHz passiv - Für APC910 |
5PC900.TS17-03 | CPU Board Intel Xeon E3-1515MV5 - Quad Core - Chipset CM236 - 2,8 GHz aktiv - Für APC910 |
5PC900.TS17-04 | CPU Board Intel Core i7 6820EQ - Quad Core - Chipset QM170 - 2,8 GHz aktiv - Für APC910 |
Hauptspeicher
5MMDDR.016G-04 | SO-DIMM DDR4, 16384 MByte |
5MMDDR.4096-04 | SO-DIMM DDR4, 4096 MByte |
5MMDDR.8192-04 | SO-DIMM DDR4, 8192 MByte |
Kühlkörper
5AC901.HS00-01 | APC910 Kühlkörper, aktiv QM170/HM170 |
5AC901.HS00-02 | APC910 Kühlkörper, aktiv CM236 |
5AC901.HS01-01 | APC910 Kühlkörper, passiv QM170/HM170 |
Optionales Zubehör
Frontklappen
5AC901.FF03-00 | Frontklappe für APC910 3-Slot - Orange |
5AC901.FF03-01 | Frontklappe für APC910 3-Slot - Dunkelgrau |
5AC901.FF03-02 | Frontklappe für APC910 3-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo |
Interface Optionen
5AC901.I232-00 | Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100/APC4100 |
5AC901.I485-00 | Schnittstellenkarte - 1x RS232/RS422/RS485-Schnittstelle - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100/APC4100 |
5AC901.ICAN-00 | Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100 |
5AC901.ICAN-01 | Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle (SJA1000) - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100/APC4100 |
5AC901.ICOV-00 | Schnittstellenabdeckungen |
5AC901.IETH-00 | Schnittstellenkarte - 1x ETH 10/100/1000 - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100/APC4100 |
5AC901.IHDA-00 | Schnittstellenkarte - 1x Audio-Schnittstelle (1x MIC/1x Line In/1x OUT) - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100 |
5AC901.IRDY-00 | Schnittstellenkarte - Ready Relais - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100/APC4100 |
5AC901.ISIO-00 | Schnittstellenkarte - System I/O - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100/APC4100 |
5AC901.ISRM-00 | Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100/APC4100 |
Laufwerke
5AC901.CCFA-00 | CFast Adapter - Für Slide-in compact Slot |
5AC901.CHDD-00 | 250 GByte Hard Disk - Slide-in compact - SATA |
5AC901.CSSD-00 | 32 GByte SSD SLC - Slide-in compact - SATA |
5AC901.CSSD-01 | 60 GByte SSD MLC - Slide-in compact - SATA |
5AC901.CSSD-02 | 180 GByte SSD MLC - Slide-in compact - SATA |
5AC901.SDVW-00 | DVD Laufwerk - DVD-R/RW|DVD+R/RW - Slide-in |
Lüfter Kit
5AC901.FA03-00 | APC910 Lüfterkit - Für Systemeinheit 5PC910.SX03-00 |
Monitor/Panel Optionen
5AC901.LDPO-00 | Grafik Option - 1x Displayport Transmitter (Version 1.2) - 1x USB 2.0 - Für APC910 |
5AC901.LSD3-00 | Grafik Option - 1x SDL3 Transmitter - Für APC910 |
5AC901.LSD4-00 | Grafik Option - 1x SDL4 Transmitter (max. 1920x1080) - Für APC910 |
5AC901.LSDL-00 | Grafik Option - 1x SDL/DVI Transmitter - Für APC910 |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC901.IUPS-00 | USV - Für 4,5 Ah Batterie |
5AC901.IUPS-01 | USV - Für 2,2 Ah Batterie |
Zubehör
5AC804.MFLT-00 | Netzfilter |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.8 HW Upgrade (5PC910.SX03-00) | EXE / 518 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) | ZIP / 4 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 5PC910.SX03-00 | ZIP / 2 MB |