Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht-konform
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ Intel Xeon E3-1515MV5
Taktfrequenz 2800 MHz
Gesamtanzahl der Kerne 4
Architektur 14 nm
Thermal Design Power (TDP) 45 W
Intel Smart Cache 8 MByte
Externer Bus DMI3, 8 GT/s
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology 2.0
Intel Hyper-Threading Technology Ja
Intel vPro Technology Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel CM236
Trusted Platform Module (TPM) TPM 2.0
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR4
Speichergröße max. 32 GByte
max. Speicherbandbreite 34,1 GByte/s
Grafik
Controller Intel Iris Pro Graphics P580
max. dynamische Grafikfrequenz 1 GHz
eDRAM 128 MByte
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 12
OpenGL Support 4.4
Auflösung
DVI Auflösung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)
DisplayPort Version 1.2, Auflösung bis zu 4 K
Massenspeicherverwaltung 4x SATA
Power Management ACPI 5.0 mit Batterie Support
Unterstützung
Software
Automation Studio Nein
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5PC900.TS17-03
Beschreibung:
CPU Board Intel Xeon E3-1515MV5 - Quad Core - Chipset CM236 - 2,8 GHz aktiv - Für APC910
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.016G-04 SO-DIMM DDR4, 16384 MByte
5MMDDR.4096-04 SO-DIMM DDR4, 4096 MByte
5MMDDR.8192-04 SO-DIMM DDR4, 8192 MByte
Kühlkörper
5AC901.HS00-02 APC910 Kühlkörper, aktiv CM236
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade QM170/CM236 ZIP / 7 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch PDF / 408 KB
ADI Treiber Anwenderhandbuch (Win10 2016 64-Bit) PDF / 358 KB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB
B&R Singletouch Treiber Anwenderhandbuch PDF / 427 KB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 605 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch (GPOS) PDF / 7 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 38 MB
ADI Development Kit ZIP / 39 MB
HMI Service Center Maintenance ZIP / 354 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 507 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal ZIP / 101 MB
ADI Treiber Universal (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
AHCI/RAID Treiber QM170/HM170/CM236 (Win10 64-Bit) ZIP / 2 MB
AHCI/RAID Treiber QM170/HM170/CM236 + Tools (Win10 64-Bit) ZIP / 15 MB
B&R Singletouch Treiber (Win10, Win11) ZIP / 5 MB
Chipset Treiber QM170/HM170/CM236 (Win10 64-Bit) ZIP / 3 MB
Ethernet Treiber QM170/HM170/CM236 (Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Grafiktreiber QM170/HM170/CM236 (Win10 64-Bit) EXE / 244 MB
Touch Treiber B&R (Win10 64-Bit) ZIP / 10 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo