DWL@DWL10000551522
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0 | * | Windows10 | 16.01.2025 | 354 KB | ZIP | HMI_Service_Center_Maintenance_2.1.0.zip |
| Beschreibung |
HMI Service Center Maintenance HMI Service Center Maintenance zeigt Informationen zum HMI Service Center USB-Stick (z. B. Version, Edition und Aktivierungsstatus) an und bietet die Möglichkeit, das HMI Service Center auf einem USB-Stick zu installieren oder zu aktualisieren und eine Aktivierung der kostenpflichtigen Version in zwei Schritten durchzuführen. Änderungen - [CyberSecurity] Unzureichender Schutz beim Laden von Komponenten. Ein unzureichender Mechanismus zum Laden von Komponenten könnte die Ausführung von beliebigem Code verursachen. Dieses Problem kann die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit des Produkts beeinträchtigen. (CVE-2024-2637) CVSS3.1: 7.2 (High) AV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H |
|||||