Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht-konform
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Prozessor
Typ Intel Celeron G3900E
Taktfrequenz 2400 MHz
Gesamtanzahl der Kerne 2
Architektur 14 nm
Thermal Design Power (TDP) 35 W
Intel Smart Cache 2 MByte
Externer Bus DMI3, 8 GT/s
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology Nein
Intel Hyper-Threading Technology Nein
Intel vPro Technology Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR4
Speichergröße max. 32 GByte
max. Speicherbandbreite 34,1 GByte/s
Grafik
Auflösung
DVI Auflösung bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA)
DisplayPort Version 1.2, Auflösung bis zu 4 K
Controller Intel HD Graphics 510
max. dynamische Grafikfrequenz 950 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 12
OpenGL Support 4.4
Boot-Loader embedded AMI BIOS
Chipsatz Intel HM170
Trusted Platform Module (TPM) TPM 2.0
Massenspeicherverwaltung 4x SATA
Power Management ACPI 5.0 mit Batterie Support
Unterstützung
Software
Automation Studio Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5PC900.TS17-02
Beschreibung:
CPU Board Intel Celeron G3900E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,4 GHz aktiv, 1,7 GHz passiv - Für APC910
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.8192-04 SO-DIMM DDR4, 8192 MByte
5MMDDR.4096-04 SO-DIMM DDR4, 4096 MByte
5MMDDR.016G-04 SO-DIMM DDR4, 16384 MByte
Kühlkörper
5AC901.HS01-01 APC910 Kühlkörper, passiv QM170/HM170
5AC901.HS00-01 APC910 Kühlkörper, aktiv QM170/HM170
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (5PC900.TS17-02) EXE / 571 KB
V6.0 HW Upgrade (5PC900.TS17-02) EXE / 587 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade HM170 ZIP / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch PDF / 424 KB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB
B&R Singletouch Treiber Anwenderhandbuch PDF / 427 KB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 605 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch (GPOS) PDF / 7 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 38 MB
ADI Development Kit ZIP / 39 MB
HMI Service Center Maintenance ZIP / 354 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 507 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal ZIP / 93 MB
B&R Singletouch Treiber (Win10, Win11) ZIP / 5 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo