Allgemeines
B&R ID-Code 0xD851
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
EAC Zulassung über Produktfamilie
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 30 W bei 1 A
Tiefentladeschutz Ja
kurzschlussfest Ja
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom typ. 1 A
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 28 g
Materialnummer:
5AC901.IUPS-00
Beschreibung:

Die USV IF Option 5AC901.IUPS-00 ermöglicht in Kombination mit der Batterieeinheit 5AC901.BUPS-00 ein gesichertes Abschalten des B&R Industrie PC ohne Datenverlust bei Ausfall der Netzspannung.

Erforderliches Zubehör
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC901.BUPS-00 Batterieeinheit 4,5 Ah - Für USV 5AC901.IUPS-00
5CAUPS.0005-01 USV Kabel - 0,5 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0010-01 USV Kabel - 1 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0013-01 USV Kabel - 1,3 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0030-01 USV Kabel - 3 m - Für 5AC901.IUPS-xx
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC901.IUPS-00) EXE / 300 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 3100 Bestellnummernschlüssel PDF / 131 KB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 36 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, AP830, AP9x3, AP1000, AP5000) ZIP / 2 MB
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) ZIP / 4 MB
PPC900 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, AP830, AP9x3, AP1000, AP5000) ZIP / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo