Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xD82E
Batterie
Typ Hawker Cyclon 12 V 4,5 Ah; zwei Akkumulatoren in Serie geschaltet
Lebensdauer bis zu 15 Jahre bei 20°C / bis zu 10 Jahre bei 25°C
Ausführung Single Cell
Temperatursensor NTC Widerstand
Wartungsintervall bei Lagerung alle 6 Monate 1 mal laden
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
EAC Zulassung über Produktfamilie
Ladedauer bei Low Battery typ. 7 Stunden
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 V
Kapazität 4,5 Ah
Sicherung Ja
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom typ. 1 A
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -30 bis 60°C
Lagerung -65 bis 80°C
Transport -65 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 223,2 mm
Höhe 78,2 mm
Tiefe 145 mm
Gewicht ca. 4600 g
Materialnummer:
5AC901.BUPS-00
Beschreibung:
  • Batterieeinheit für USV IF Option 5AC901.IUPS-00
  • Single Cell Akku
  • 2 Hawker Cyclon 12 V 4,5 Ah Akkus in Serie geschaltet
  • Nennspannung 24 V
  • Kapazität 4,5 Ah
Batterieeinheit 4,5 Ah - Für USV 5AC901.IUPS-00
Erforderliches Zubehör
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5CAUPS.0005-01 USV Kabel - 0,5 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0010-01 USV Kabel - 1 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0013-01 USV Kabel - 1,3 m - Für 5AC901.IUPS-xx
5CAUPS.0030-01 USV Kabel - 3 m - Für 5AC901.IUPS-xx
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 23 MB
Automation PC 3100 Bestellnummernschlüssel PDF / 116 KB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 110 MB
Materialsicherheitsdatenblatt PDF / 244 KB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 38 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AC901.BUPS-00 ZIP / 225 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo