Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt 2x 0,5 mm2 (AWG 20)
2x 2,5 mm2 (AWG 13)
Leiterwiderstand bei 0,5 mm2 max. 39 Ω/km
bei 2,5 mm2 max. 7,98 Ω/km
Außenmantel
Material thermoplastischer Kunststoff auf PVC Basis
Farbe fenstergrau (ähnlich RAL 7040)
Steckverbindung
Typ Schraubklemme 4-polig
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 30 VDC
Betriebsspitzenspannung typ. 30 VDC
Prüfspannung
Ader - Ader 1500 V
Strombelastbarkeit 10 A bei 20°C
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -5 bis 70°C
ruhend -30 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 3 m
Durchmesser 7 mm
Biegeradius
bewegt 10x Leitungsdurchmesser
feste Verlegung 5x Leitungsdurchmesser
Gewicht ca. 250 g
Materialnummer:
5CAUPS.0030-01
Beschreibung:

Das USV Verbindungskabel hat eine Länge von 3 m. Es stellt die Verbindung zwischen der USV Interface Option und der Batterieeinheit her.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 3100 Bestellnummernschlüssel PDF / 131 KB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo