
Weitere Informationen
Synchronmotoren 8LVA
Allgemeine Motordaten 8LVA
Bestellschlüssel 8LVA
Standardmotoren 8LVA
Allgemeine Motordaten 8LVA
Allgemeines | 8LVA |
|---|---|
CE Zertifizierung | Ja |
C-UR-US gelistet | Ja |
UL File Nummer | PRHZ2.E235396 |
Elektrische Eigenschaften | 8LVA |
|---|---|
Zwischenkreisspannung am ACOPOSmicro | 80VDC Erlaubte Zwischenkreisspannung am ACOPOS einphasig: 320VDC |
Anschlusstechnik konventionell (Leistungsanschluss / Geberanschluss) | ytec Rundstecker |
Anschlusstechnik Einkabellösung (hybrid) | htec Rundstecker |
Thermische Eigenschaften | 8LVA1 | 8LVA2 / 8LVA3 |
|---|---|---|
Wärmeklasse des Isoliersystems nach EN 60034-1 | F | |
Kühlverfahren nach EN 60034-6 (IC-Code) | selbstgekühlt Oberflächenkühlung frei (IC4A0A0) | |
Thermischer Motorschutz nach EN 60034-11 | --- Der Motor 8LVA1 besitzt keinen thermischen Temperatursensor und wird durch das Motortemperaturmodell im Servovertärker geschützt. | Temperatursensor KTY83-110 (bis Revision C7) / AM-LPTC1000 (ab Revision C8) Maximale Wicklungstemperatur 155 °C |
Mechanische Eigenschaften | 8LVA |
|---|---|
Schwingstärke nach EN 60034-14 | Schwingstärkestufe A |
Wälzlager, Dynamische Tragzahlen und nominelle Lebensdauer | angelehnt an DIN ISO 281 |
Wellenende nach DIN 748 | Form E |
Wellendichtring nach DIN 3760 | Form A |
Passfeder und Passfedernut nach DIN 6885-1 | Passfeder Form A; Nutform N1 |
Wuchtung der Welle nach ISO 1940/1, G6.3 | Halb-Passfeder-Vereinbarung |
Befestigungsflansch | IEC 72-1 |
Rundlauf des Wellenende, Koaxialität und Planlauf des Befestigungsflansches nach DIN 42955 | Toleranz- R |
Lackierung Farbe | Lack auf Wasserbasis RAL 9005 matt |
Einsatzbedingungen | 8LVA |
|---|---|
Bemessungsklasse, Betriebsart nach EN 60034-1 | S1 - Dauerbetrieb |
Umgebungstemperatur in Betrieb | -15 °C bis +40 °C |
Maximale Umgebungstemperatur in Betrieb | +50 °C Ein Dauerbetrieb bei einer Umgebungstemperatur von +40 °C bis max. +50 °C ist möglich, führt aber zu einer frühzeitigen Alterung. |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Reduktion des Nenn- und Stillstandstromes bei Temperaturen über 40 °C | 5% pro 5 °C |
Reduktion des Nenn- und Stillstandstromes bei Aufstellungshöhen ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) | 10% pro 1000 m |
max. Aufstellungshöhe | 2000 m Darüber hinaus gehende Anforderungen sind mit B&R zu vereinbaren. |
max. Flanschtemperatur | 65 °C |
Schutzart nach EN 60034-5 (IP-Code) 8LVA1 mit und ohne Wellendichtring: 8LVA2 / 8LVA3 ohne Wellendichtring: 8LVA2 / 8LVA3 mit Wellendichtring: |
IP54 Die Schutzarten werden nur erreicht, wenn die Steckverbindungen des Leistungs- und Signalanschlusses vollständig montiert sind. Voraussetzung für IP54 ist, dass der Motor mit dem Anbauflansch angebaut ist und dieser Anbau mindestens der Schutzart IP54 entspricht. IP64 5) Voraussetzung für IP64 ist, dass der Motor mit dem Anbauflansch angebaut ist und dieser Anbau mindestens der Schutzart IP64 entspricht. IP65 5) |
Bau- und Aufstellungsart nach EN 60034-7 (IM-Code) | horizontal, Motorwelle horizontal ausgerichtet (IM 3001) vertikal, Motor steht auf der Maschine (IM 3011) vertikal, Motor hängt an der Maschine (IM 3031) Die Bau- und Aufstellungsart IM3031 (vertikal, Motor hängt an der Maschine) ist zu vermeiden, da Produktionsflüssigkeiten oder Öle, wie z. B. aus einem Getriebe, in den Motor eindringen können und dadurch der Motor beschädigt werden kann. Ist das nicht möglich, so ist zwingend die Option Wellendichtring zu wählen und dafür zu sorgen, dass keine Produktionsflüssigkeiten oder Öle auf die Dichtung gelangen. |
Lager- und Transportbedingungen | 8LVA |
|---|---|
Lagerungstemperatur | -20 bis +60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | max. 90 %, nicht kondensierend |
Transporttemperatur | -20 bis +60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Transport | max. 90 %, nicht kondensierend |
Technische Daten Haltebremse 8LVA
8LVA1 | 8LVA2 | 8LVA3 | |
|---|---|---|---|
Haltemoment MBr [Nm] | 0,35 | 2,2 | 4,0 |
Anschluss-Leistung Pein [W] | 8 | 8,2 | 13,4 |
Höchstdrehzahl nmax [min-1] | 6000 | 12000 | 10000 |
Anschluss-Strom Iein [A] | 0,33 | 0,35 | 0,56 |
Anschluss-Spannung Uein [VDC] | 24 (+6 % / -10 %) | ||
Trägheitsmoment JBr [kgcm²] | 0,013 | 0,12 | 0,38 |