Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 20
Nennleistung PN [W] 6283
Nennstrom IN [A] 12,5
Stillstandsmoment M0 [Nm] 29,4
Stillstandsstrom I0 [A] 18,38
Maximalmoment Mmax [Nm] 68,5
Maximalstrom Imax [A] 53,87
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,6
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 0,92
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,36
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,78
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 18,83
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 42
Trägheitsmoment J [kgcm2] 18,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Empfehlungen
ACOPOS P3 8EIxxxx... 022X
Steckergröße 1
Optionen
Geber
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8MSA56.I8030J000-4
Beschreibung:
Synchronmotor 8MS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 20,000 Nm - Stillstandsmoment: 29,400 Nm - Zentrierdurchmesser: 130,00 mm, Passung h7 - Vierkantmaß Flansch: 150,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption
{"MotorCurrMax":"53.87","MotorCurrRated":"12.500","MotorCurrStall":"18.380","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"4000","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"6.78000","MotorStatorResistance":"0.360","MotorTorqConst":"1.600","MotorTorqMax":"68.50","MotorTorqRated":"20.000","MotorTorqStall":"29.400","MotorVoltageConst":"0.92","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"022X","productId":"8MSA56.I8030J000-4"}
Dokumentation Version (Datum) Download
8MS...-4_Anwenderhandbuch Motor PDF / 7 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421_8MS-4_Certificate_of_Compliance PDF / 319 KB
EU Konformitätserklärung Dreh-Sync_8MS-4 PDF / 310 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo