Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 40
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 40
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 64
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 80
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,1
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4500
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 13000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 12
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 12
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 500
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 550
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 1200
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 1200
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 1,5
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,073
Materialnummer:
8GF40-064hh040klmm
Beschreibung:
Flansch PG, i = 040, 2 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
8GF40 Montageanleitung Motor PDF / 424 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo