Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 7
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 25
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 40
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 80
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,15
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4500
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 13000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 10
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 18
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 500
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 550
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 1200
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 1200
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 1,1
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,084
Materialnummer:
8GF40-064hh007klmm
Beschreibung:
Flansch PG, i = 007, 1 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
8GF40 Montageanleitung Motor PDF / 424 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo