Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Schrittmotor Schrittmotor Flanschmaß 60 mm, Länge 97,1 mm, Inkrementalgeber
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
EAC Ja
Spezifische Motordaten
Verdrahtung seriell
Strom 2,5 A
Widerstand / Phase 1,28 Ω
Induktivität / Phase 3,4 mH
Stillstandsmoment 0,8 Nm
Haltemoment 1,1 Nm
Rastmoment <35 mNm
Rotorträgheit 280 gcm2
Allgemeine Motordaten
Schrittwinkel 1,8°
max. Oberflächentemperatur 95°C
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen 21.000 Stunden
Wellenausführung Abgeflachte Welle (D-cut)
Isolationsklasse B (130°C)
Isolationswiderstand 100 MΩ min. 500 VDC
Dielektrische Festigkeit 500 VAC für 1 Minute
Versorgungsspannung des Treibers max. 80 VDC
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 40°C
Lagerung -30 bis 85°C
Transport -30 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Elektrische Eigenschaften - Geber
Anzahl der Ausgänge 3
A / B / R
Auflösung 1024 Inkremente / 256 Positionen pro Umdrehung
Ausgangsbeschaltung Push / Pull Stufe, asymmetrisch
Ausgangsschutz Schutz gegen Kurzschluss
Stromaufnahme max. 12 mA + Ausgangslast
Versorgungsspannung 18 bis 30 VDC
max. Ausgangsstrom ±10 mA pro Ausgang
Mechanische Eigenschaften
max. radiale Last 75 N
max. axiale Last Die zulässige Axiallast darf nicht größer als die Motormasse sein
Gewicht 750 g
Länge 97,1 mm
Materialnummer:
80MPF1.250S114-01
Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 60 mm Flansch, Länge 97,1 mm, ABR 24 VDC, 2,5 A seriell, 1,1 Nm Haltemoment, 0,8 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Inkrementalgeberkabel
80CM01003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 1 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM02003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 2 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM03003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 3 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM05003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 5 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM07503.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 7,5 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM10003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 10 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM15003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 15 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM20003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 20 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Motorkabel
80CM01001.21-01 Motorkabel, Länge 1 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM01501.21-01 Motorkabel, Länge 1,5 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM02001.21-01 Motorkabel, Länge 2 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM03001.21-01 Motorkabel, Länge 3 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM05001.21-01 Motorkabel, Länge 5 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM10001.21-01 Motorkabel, Länge 10 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM15001.21-01 Motorkabel, Länge 15 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM20001.21-01 Motorkabel, Länge 20 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Zubehör
80XMPXAC0.00-01 Zubehörsatz für Schrittmotoren mit Geber, 8-poliger und 4-poliger Stecker + Crimpkontakte
80XMPXAC1.00-10 Dichtungen für IP65 Schrittmotoren zur Verwendung mit 80CMxxxxx.26-01 Kabel, 10 Einheiten pro Verpackung
Dokumentation Version (Datum) Download
Schrittmotoren Anwenderhandbuch PDF / 15 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Motors Hybrid PDF / 301 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo