Allgemeines
| Kurzbeschreibung | Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVI00xxHxD0: 1x 8TB2112.2010-00, 1x 8TB2108.2010-00, 1x 8TB2104.203L-00, 1x 8TB2104.203F-00, 1x 8TB3104.204G-00, 1x 8TB3104.204K-00 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 110 g |
Materialnummer:
8BZVI0055D0.000-1ABeschreibung:
Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVI00xxHxD0: 1x 8TB2112.2010-00, 1x 8TB2108.2010-00, 1x 8TB2104.203L-00, 1x 8TB2104.203F-00, 1x 8TB3104.204G-11, 1x 8TB3104.204K-11
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8BZVI0055D0.000-1A | PDF / 181 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8BZVI0055D0.000-1A | ZIP / 1 MB |