Allgemeines
| Kühl- und Montageart | Wandmontage |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
| KC | Ja |
Netzanschluss
Temperaturfühleranschluss
| Ausführung | |
| T+, T- | Reihenklemmen |
| Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich | |
| Flexible und feindrähtige Leiter | |
| mit Aderendhülse | 0,5 bis 2,5 mm² |
| Approbationsdaten | |
| UL/C-UL-US | 30 bis 12 AWG |
| CSA | 26 bis 12 AWG |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | 5 bis 40°C |
| maximal | 55°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | nominal 459 mm / max. 475 mm |
| Höhe | nominal 348 mm / max. 360 mm |
| Tiefe | nominal 317 mm / max. 330 mm |
| Gewicht | ca. 79 kg |
Materialnummer:
8BVR1650H000.100-1Beschreibung:
- Anschluss für Temperaturfühler
- Optimal abgestimmt auf ACOPOSmulti Leistungsversorgungsmodule 8BVP
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 308 MB | |
| Datenblatt 8BVR1650H000.100-1 | PDF / 909 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D STEP Datei 8BVR1650H000.100-1 | ZIP / 4 MB |