Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 10 mm² + (2x 0,75 mm²)C + (2x 1,5 mm²)C
Beständigkeit Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 10 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 1,5 mm²
Schirm paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Steckverbindung
Typ Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5
Steckzyklen <500
Kontakte 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP67
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 3 kV
Ader - Schirm 3 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤0,01 Ω
Signalleiter ≤0,07 Ω
Isolationswiderstand >40 GΩ
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 64,6 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 54,6 A
in einer Kabeltasse 68,3 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -10 bis 80°C
ruhend -40 bis 90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 14 m
Durchmesser 20,1 mm ±0,7 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >62 mm
bewegt ≥156 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung <60 m/s²
Biegewechsel ≥3000000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 11,48 kg
Materialnummer:
8BCM0014.1523A-0
Beschreibung:
ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 14 m, 4x 10 mm² + 2x 0,75 mm² + 2x 1,5 mm², Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo