Allgemeines
| Kühl- und Montageart | Wandmontage |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Ausgang
| Anzahl | 1 |
| Ausgangsspannung | |
| Zwischenkreisspannung (UDC): 260 bis 315 VDC | 25 VDC * (UDC/315) |
| Zwischenkreisspannung (UDC): 315 bis 800 VDC | 24 VDC ±6% |
| Absicherung | 250 mA (träge) elektronisch, automatisch rückstellend |
| Ausführung | |
| 24 VDC, COM | Stecker |
24 VDC interne Systemspannungsversorgung
| Eingangsspannung | 25 VDC ±1,6% |
| Eingangskapazität | 47 µF |
| Max. Leistungsaufnahme | 7 W + P 24 VDC Out |
| Ausführung | ACOPOSmulti Rückwand |
58 VDC Ausgang
Feldbus
| Typ | POWERLINK V2 Controlled Node (CN) |
| Ausführung | 2x RJ45 geschirmt, 2-fach Hub |
| Leitungslänge | Max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
Digitale Eingänge
| Anzahl | 1 |
| Aussteuerung gegenüber Erdpotential | ±38 VDC |
| Beschaltung | Sink |
| Eingangsstrom bei Nennspannung | typ. 10 mA |
| Schaltschwellen |
LOW: <5 VDC HIGH: >15 VDC |
| Eingangsspannung | |
| nominal | 24 VDC |
| maximal | 30 VDC |
| Potenzialtrennung | Ja |
| Schaltverzögerung | |
| steigende Flanke | 52 ±0,5 µs (digital gefiltert) |
| fallende Flanke | 53 ±0,5 µs (digital gefiltert) |
| Schirmung | Nein |
| Max. Kabellänge | 30 m |
Signaldurchschlaufung
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | 5 bis 40°C |
| maximal | 55°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8B0C0320HW00.B00-1Beschreibung:
ACOPOSmulti Hilfsversorgungsmodul, 35 A, HV, Wandmontage, 42...58 VOut
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
| 8BZ0C032000.0B0-1A | Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0320Hx00.B00-1: 1x 8TB4104.208P-10, 1x 8TB2112.2010-00, 1x 8TB2104.2010-00, 1x 8TBB104.201A-00 |
| 8BZ0C032000.0B0-1C | Push-in-Klemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0320Hx00.B00-1: 1x 8TB4104.228P-10, 1x 8TB2112.2210-00, 1x 8TB2104.2210-00, 1x 8TBB104.221A-00 |
Optionales Zubehör
Klemmen
| 8TB2104.2010-00 | Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
| 8TB2104.2210-00 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
| 8TB2112.2010-00 | Schraubklemme 12-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
Lüftermodule
| 8BXF001.0000-00 | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
POWERLINK/Ethernet-Kabel
| X20CA0E61.00020 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,2 m |
| X20CA0E61.00050 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m |
| X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
| X20CA0E61.00500 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 5 m |
| X20CA0E61.01000 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 10 m |
| X20CA0E61.1000 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 100 m |
Schirmkomponentensets
| 8SCS000.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 1fach Typ 0; 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 12-22 mm |
| 8SCS002.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Klemmbügelblech; 2x Klemmbügel D 4-13,5 mm; 2x Schrauben |
| 8SCS009.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK8-14; 1x Schirmanschlussklemme SK14 |
| 8SCS010.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK14-20; 1x Schirmanschlussklemme SK20 |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.6 HW Upgrade (8B0C0320HW00.B00-1) | EXE / 605 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (8B0C0320HW00.B00-1) | EXE / 772 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 308 MB | |
| ACOPOStrak Anwenderhandbuch | PDF / 133 MB | |
| Datenblatt 8B0C0320HW00.B00-1 | PDF / 2 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8B0C0320HW00.B00-1 | ZIP / 405 KB |