Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cURus E225616
Power Conversion Equipment
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4100
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 0,792
Nennleistung PN [W] 340
Nennstrom IN [A] 7,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,88
Stillstandsstrom I0 [A] 8
Maximalmoment Mmax [Nm] 1,56
Maximalstrom Imax [A] 15,7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,11
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 6,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,2
Statorinduktivität L2ph [mH] 0,24
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,41
Masse ohne Bremse m [kg] 1,62
Max. zulässiges Abtriebsmoment MKN [Nm] 1,69
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] 6,7
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,2
Masse der Bremse [kg] 0,28
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 5
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 16
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 25
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 32
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 10
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 2,6
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 340
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 400
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 450
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 500
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Gewicht m [kg] 0,57
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,019
Materialnummer:
8D1B23.eHgBDDk00-1
Beschreibung:
8D1B mit Getriebe 8GM40, Übersetzung 5, Stufen 1, Nenndrehzahl 4100 min-1
Erforderliches Zubehör
Blindkappen
X67AC0M08 X67 Blindkappen M8, 50 Stk.
Verschlusskappen
8F1X0A.00001000K-1 30x Verschlusskappe für Anschlüsse X1A/X1B auf ACOPOStrak Segmenten 8F1I oder X3A/X3B auf ACOPOSmotor Compact 8D1
Optionales Zubehör
Sensorkabel
X67CA0D40.0020 M8-Sensorkabel, 2 m
X67CA0D40.0050 M8-Sensorkabel, 5 m
X67CA0D40.0100 M8-Sensorkabel, 10 m
X67CA0D40.0150 M8-Sensorkabel, 15 m
X67CA0D40.0200 M8-Sensorkabel, 20 m
X67CA0D50.0020 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 2 m
X67CA0D50.0050 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 5 m
X67CA0D50.0100 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 10 m
X67CA0D50.0150 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 15 m
X67CA0D50.0200 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 20 m
Verbindungskabel 8D1 / 8D1
8D1CH0001.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 1 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0002.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 2 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0003.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 3 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0005.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 5 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0010.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 10 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0015.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 15 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH00X5.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 0,48 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
Versorgungskabel
8D1CH0003.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 3 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0005.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 5 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0010.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 10 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0015.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 15 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo