Allgemeines
| Kurzbeschreibung | ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Trägerblech mit 2 Schirmklammern 3-6 mm, 1x M4x6 Schraube |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 18 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Tiefe | 19 mm |
| Gewicht | 18 g |
Materialnummer:
8SCSE01.0300-00Beschreibung:
Das Schirmkomponentenset 8SCSE01.0300-00 besteht aus einem Trägerblech mit zwei Schirmklammern und kann zur Schirmung/Zugentlastung für Enable- und Triggerleitungen von ACOPOS P3 Servoverstärkern 8EI eingesetzt werden.
ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Trägerblech mit 2 Schirmklammern 3-6 mm, 1x M4x6 Schraube| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8SCSE01.0300-00 | PDF / 18 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8SCSE01.0300-00 | ZIP / 98 KB |