Allgemeines
Kurzbeschreibung 50 Stück Push-in-Klemme 8TB3103.222A-20
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 175 mm
Höhe 80 mm
Tiefe 130 mm
Gewicht 750 g
Materialnummer:
8TB3103.222A-205
Beschreibung:
Push-in-Klemme 3-polig, einreihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000, 50 Stück

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo