Allgemeines
Kurzbeschreibung Push-in-Klemme, zweireihig, für Servoverstärker 8EIxxxxxx1x.xxxx-1, Anschluss X7 (Enable)
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Feldklemme
Anmerkung Beschriftung 1: 4 3 2 1
Kodierung 0: keine
zweireihig
gelb
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung 0
Rastermaß 5,08 mm
Abisolierlänge 10 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 1,5 mm²
eindrähtig 0,2 bis 2,5 mm²
feindrähtig 0,2 bis 2,5 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 2,5 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 320 V (IEC) / 300 V (UL)
Nennstrom 12 A (IEC) / 10 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 25,5 mm
Höhe 22,1 mm
Tiefe 25,7 mm
Gewicht 9 g
Materialnummer:
8TB2204.2210-50
Beschreibung:
Push-in-Klemme 4-polig, gelb, zweireihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: 4 3 2 1
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8TB2204.2210-50 PDF / 234 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8TB2204.2210-50 ZIP / 231 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS P3 PDF / 241 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS PDF / 609 KB
UK Declaration Servos ACOPOS PDF / 109 KB
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004 PDF / 110 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo