Allgemeines
Kurzbeschreibung Push-in-Klemme, einreihig, für Servoverstärker 8EIxxxxxx1x.xxxx-1, Anschluss X7 (Enable)
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Feldklemme
Anmerkung Beschriftung 1: 4 3 2 1
Kodierung 0: keine
einreihig
gelb
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung 0
Rastermaß 5,08 mm
Abisolierlänge 10 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 1,5 mm²
eindrähtig 0,2 bis 2,5 mm²
feindrähtig 0,2 bis 2,5 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 2,5 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 320 V (IEC) / 300 V (UL)
Nennstrom 12 A (IEC) / 10 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 26 mm
Höhe 15 mm
Tiefe 25,6 mm
Gewicht 7 g
Materialnummer:
8TB2104.2210-50
Beschreibung:
Push-in-Klemme 4-polig, gelb, einreihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: 4 3 2 1

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo