Allgemeines
Kurzbeschreibung | Push-in-Klemme, einreihig, für Servoverstärker 8EIXXXXXXXX.XXXX-1, Anschluss X8 (Trigger) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Feldklemme
Anmerkung |
Beschriftung 1: 4 3 2 1 Kodierung 0: keine einreihig |
Anzahl der Pole | 4 |
Art der Klemmung | Push-in-Federkraftanschluss |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | 0 |
Rastermaß | 5,08 mm |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 12 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 1,5 mm² |
eindrähtig | 0,2 bis 2,5 mm² |
feindrähtig | 0,2 bis 2,5 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 2,5 mm² |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 320 V (IEC) / 300 V (UL) |
Nennstrom | 12 A (IEC) / 10 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 26 mm |
Höhe | 15 mm |
Tiefe | 25,6 mm |
Gewicht | 7 g |
Materialnummer:
8TB2104.2210-00Beschreibung:
Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8TB2104.2210-00 | PDF / 173 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8TB2104.2210-00 | ZIP / 137 KB |