Bedienterminal für High-End-Anwendungen

B&R präsentiert leistungsstarkes Power Panel für anspruchsvolle Webvisualisierungen

B&R erweitert die Power Panel T-Series um das leistungsstarke Bedienterminal T80. Ein performanter Intel-Atom-Prozessor ermöglicht vielseitige, dynamische Webvisualisierungen. Da die Panels über eine elegante Glasfront verfügen, eignen sie sich besonders für hochwertiges Maschinendesign.

Für den rauen Alltag ist das Glas des Panels mit einem integrierten Kantenschutz ausgestattet. Die geringe Gerätetiefe ermöglicht den Einbau in schlanke Schaltschränke oder Tragarmsysteme. Selbst bei der Bedienung mit dicken Lederhandschuhen reagiert der projiziert-kapazitive Multitouch-Screen präzise und zuverlässig. Die Geräte stehen mit Displaydiagonalen von 7" bis 15,6" zur Verfügung.

Einfache Konfiguration

Das Power Panel T80 wird mit einer integrierten Service-Seite ausgeliefert. Diese startet ohne Installationsaufwand und bietet die Möglichkeit, individuelle Einstellungen wie IP-Adresse, DHCP-Server und Bildschirmschoner zu konfigurieren. Die Konfiguration kann auf einem USB-Stick gesichert und auf weitere Power Panel T80 geladen werden.

Geschütztes Betriebssystem

Das Betriebssystem des Power Panel T80 ist vollständig vor unerwünschten Änderungen durch Anwendungsprogramme geschützt. Anwendungsdaten werden zur Laufzeit ausschließlich im flüchtigen Arbeitsspeicher abgelegt. Performance und Stabilität des Betriebssystems sind daher auch nach jahrelanger Laufzeit nicht durch Datenfragmente gefährdet. Zudem ist das Betriebssystem so vor Manipulationen sicher.

Das T80 rundet das B&R-Portfolio für Bedienterminals nach oben hin ab. Gemeinsam mit den Varianten T50 und T30 bietet B&R eine umfangreiche Auswahl, die hinsichtlich Kosten und Performance über einen weiten Bereich skalierbar ist. Zudem stehen die Power Panels auch in Varianten mit integrierter Steuerung zur Verfügung.



Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo