X67SM2446-1

Kurzbeschreibung
I/O-Modul X67 2-Kanal Schrittmotormodul 4 A, 48 VDC, 6 Eingänge, Sink
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Drahtbruch Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Motorstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Ein-/Ausgänge 4x M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern
bei 48 VDC 2 W
X2X Link Versorgung 0,75 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
B&R ID-Code 0xF3EC
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion
Motorendstufe
Anzahl 2
Typ Schrittmotor (Vollbrücke)
Nennspannung 24 bis 48 VDC ±25%
Nennstrom 4 A
max. Strom / Motor 8 A für 1 s (nach einer Erholungszeit von mindestens 9 s bei maximal 3,27 A)
max. Strom / Modul 8 A
Schrittauflösung 256 Mikroschritte pro Vollschritt
I/O-Versorgung
Integrierte Schutzfunktion
Verpolungsschutz Ja
Nennspannung 24 bis 48 VDC ±25%
Digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware <5 µs
Software -
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Anzahl 6
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung 24 VDC ±20%
Eingangsstrom bei 24 VDC ca. 1,8 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangswiderstand typ. 15 kΩ
Zusatzfunktionen 2x ABR-Inkrementalgeber
Drahtbrucherkennung
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
ABR-Inkrementalgeber
Anzahl 2
Gebereingänge 24 V, asymmetrisch
Zähltiefe 16 Bit
Auswertung 4-fach
Geberversorgung modulintern, max. 20 mA pro Geber
Signalform Rechteckimpuls
Zähler 1 Eingang 1 bis 3
Zähler 2 Eingang 4 bis 6
Zählfrequenz max. 50 kHz
Sensorversorgung
Versorgungsspannung
min. Spannung bei 20 mA / Gruppe 21 VDC
Versorgungsspannung 24 VDC
kurzschlussfest Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 42 mm
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Gewicht 195
Materialnummer:
X67SM2446-1
Beschreibung:
  • 2 Schrittmotoren, 24 bis 48 VDC ±25%, 4 A (8 A Spitze)
  • Auflösung der Stromwerte auf 1%
  • Boost-, Nenn- und Haltestrom unabhängig voneinander parametrierbar
  • Sensorlose, lastabhängige Stromregelung
  • Integrierte Motorerkennung
  • 256 Mikroschritte pro Schritt
  • Stall Detection
  • Volle Integration in Automation Studio und CNC
  • 6 Eingänge 24 VDC für ABR-Inkrementalgeber einstellbar
  • Drahtbrucherkennung für 2 Push-Pull Geber
  • Funktionsmodell Rampe ist angelehnt an das CANopen Kommunikationsprofil DS402
  • NetTime-Zeitstempel: Positionsänderung, Triggerzeit

Das Schrittmotormodul wird zur Ansteuerung von Schrittmotoren mit einer Nennspannung von 24 bis 48 VDC (±25%) bei einem Motorstrom bis 4 A (8 A Spitze) verwendet. Zusätzlich hat das Modul 6 digitale Eingänge, die als Endschalter oder als Gebereingänge verwendet werden können.

Durch die individuelle Anpassung der Spulenströme wird der Motor nur mit dem Strom betrieben, den er auch benötigt. Das erleichtert die Auswahl der zur Verfügung stehenden Motoren und verhindert unnötige Erwärmung. Letzteres wirkt sich in den Punkten Energieverbrauch, thermische Belastung und damit auch Lebensdauer positiv auf das Gesamtsystem aus. Durch voneinander unabhängig einstellbare Werte für Halte-, Maximal- und Nennstrom erreicht man volle Flexibilität. Die Ströme der Mikroschritte passen sich dabei automatisch an die eingestellten Stromwerte an.

Zusätzlich enthält das Modul eine sensorlose, lastabhängige Stromregelung. Je nach Betriebssituation und Last regelt das Modul damit den Strom nach unten. Dabei sind nochmals Energieeinsparungen bis zu 75% möglich.

Enorm hilfreich ist die automatische Motorerkennung im Stillstand. Die Schrittmotormodule können die angeschlossenen Motoren anhand ihrer Spulencharakteristik identifizieren und eine Rückmeldung in Form eines Analogwertes generieren. Damit sind nicht nur Verdrahtungsfehler sondern auch irrtümlich falsch verwendete Motortypen erkennbar. Zur Analyse der Motorbelastung ist eine "Stall Detection" integriert. Die Erkennung des Stall (englisch für "Motor stockt oder bleibt stecken") wird über eine parametrierbare Schwelle definiert. Damit kann eine Überlastsituation oder ein Motorstillstand für viele Anwendungsfälle ausreichend genau erkannt werden.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X67SM2446-1) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (X67SM2446-1) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67SM2446-1 PDF / 2 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (X67SM2446-1) EXE / 1 MB
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X67 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ATEX X67 PDF / 191 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB
UK Declaration PLC X67 PDF / 469 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo