X67DI1371.L12

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 16 digitale Eingänge 24 VDC
Allgemeines
Diagnose
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Eingänge 8x M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern 0,5 W
X2X Link Versorgung 0,75 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
B&R ID-Code 0x1A1B
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion
I/O-Versorgung
Leistungsaufnahme
Sensorversorgung max. 12 W
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware ≤100 μs
Software 1 ms
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung 18 bis 30 VDC
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 7 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangswiderstand typ. 3 kΩ
Sensorversorgung 0,5 A Summenstrom
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Sensorversorgung
Spannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 500 mA max. 2 VDC
Summenstrom max. 0,5 A
kurzschlussfest Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus getrennt

Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 155 mm
Tiefe 42 mm
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Gewicht 320 g
Materialnummer:
X67DI1371.L12
Beschreibung:
  • 16 digitale Eingänge
  • Für alle Standard-Sensoren mit M12-Anschluss
  • 1:1 Ersatz von Passiv-Verteilern
  • Extrem kurze Zykluszeiten
  • Integrierte kurzschlussfeste Sensorversorgung

Dieses Modul ist ein digitales Eingangsmodul mit hoher Packungsdichte. Das Modul ist mit 16 Eingängen und M12-Anschlusstechnik ausgestattet.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X67DI1371.L12) EXE / 414 KB
V3.0 HW Upgrade (X67DI1371.L12) EXE / 413 KB
V4.0 HW Upgrade (X67DI1371.L12) EXE / 581 KB
V6.0 HW Upgrade (X67DI1371.L12) EXE / 632 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67DI1371.L12 PDF / 1 MB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X67 High Density ZIP / 705 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X67 PDF / 191 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB
TÜV 05 ATEX 7201 X PDF / 5 MB
UK Declaration PLC X67 PDF / 469 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo