Kurzbeschreibung
| Zubehör | X2X Link Anschlusskabel, M12, 4-polig, gewinkelt, 10 m |
Allgemeines
| Kabelquerschnitte | |
| Datenleitungen | |
| AWG | 2x AWG 24 |
| mm² | 2x 0,25 mm² |
| Versorgungsleitungen | |
| AWG | 2x AWG 22 |
| mm² | 2x 0,34 mm² |
| Anmerkung | Halogenfrei |
| Beständigkeit | Flammwidrig |
Kabelaufbau
| Signalleiter | |
| Schirm | Paarschirmung mit Aluminiumfolie |
| Verseilung | Adern paarweise verseilt |
| Außenmantel | |
| Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) |
| Farbe | Violett |
| Leiter | |
| Aderfarben | |
| Datenleitungen | Blau, weiß |
| Versorgungsleitungen | Rot, schwarz |
| Aderisolation | |
| Datenleitungen | Zell-Polyethylen (Zell-PE) |
| Versorgungsleitungen | Polypropylen (PP) |
| Typ |
Cu-ETB1 verzinnt Datenleitung: Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,13 mm) Versorgungsleitung: Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,15 mm) |
| Gesamtverseilung | Mit Beilauf 0,35 mm² (AWG 22) |
| Gesamtschirmung | Verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85% |
Elektrische Eigenschaften
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Nennstrom | max. 4 A / Kontakt bei 40°C |
| Betriebsspannung | max. 250 V |
| Isolationsgrad | Kategorie II nach IEC 61076-2 |
| Leiterwiderstand |
Datenleitung: ≤78 Ω/km Versorgungsleitung: ≤55 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Stecker/Kupplung | IP67, nur im verschraubten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 10 m |
| Durchmesser | 6,9 mm ±0,3 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | ≥5x Außendurchmesser |
| flexible Verlegung | ≥15x Außendurchmesser |
| Schleppkettendaten | |
| Beschleunigung | max. 4 m/s² |
| Biegewechsel | min. 2 Mio. |
| Geschwindigkeit | max. 3 m/s |
| Gewicht | 0,063 kg/m |
Materialnummer:
X67CA0X31.0100Beschreibung:
X2X Link Anschlusskabel, gewinkelt, 10 m
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E115267 UL CoC X67 | PDF / 345 KB |