Kurzbeschreibung
| Zubehör | Power offenes Kabel, 4-polig, gewinkelt, 5 m |
Allgemeines
| Kabelquerschnitte | |
| AWG | 4x AWG 20 |
| mm² | 4x 0,5 mm² |
| Anmerkung |
PVC- und Silikonfrei LABS- (PWIS-) und Halogenfrei |
| Beständigkeit |
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit Flammwidrig Gute UV- und Ozonbeständigkeit |
Kabelaufbau
| Außenmantel | |
| Material | Polyurethane (PUR) |
| Farbe | Schwarz |
| Leiter | |
| Aderisolation | Polypropylen (PP) 9Y |
| Aderfarben | Braun, schwarz, blau, weiß |
| Typ |
Cu-ETP1 blank Feindrähtige Litzenleiter (42x 0,1 mm / 42x 38 AWG); Klasse 6 |
| Verseilung | Nicht verseilt |
| Gesamtschirmung | Nicht geschirmt |
Elektrische Eigenschaften
| Nennstrom |
max. 4 A nach EN / Kontakt bei 40°C max. 3 A nach UL / Kontakt |
| Betriebsspannung | max. 60 V |
| Isolationsgrad | Kategorie II nach IEC 61076-2 |
| Leiterwiderstand | ≤57 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Stecker/Kupplung | IP67, nur im verschraubten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 5 m |
| Durchmesser | 5 mm ±0,2 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | ≥5x Außendurchmesser |
| flexible Verlegung | ≥10x Außendurchmesser |
| Schleppkettendaten | |
| Beschleunigung | max. 5 m/s² |
| Biegewechsel | 5 Mio. |
| Geschwindigkeit | max. 3,3 m/s |
Materialnummer:
X67CA0P50.0050Beschreibung:
Power Offenes Kabel, 4-polig, gewinkelt, 5 m
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP I/O-Versorgungskabel X67CA0P50 | ZIP / 52 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E115267 UL CoC X67 | PDF / 345 KB | |
| EU Konformitätserklärung PLC X67 | PDF / 674 KB |