Kurzbeschreibung
| Zubehör | POWERLINK/Ethernet Verbindungskabel, M12, 4-polig, gerade, 15 m |
Allgemeines
Kabelaufbau
| Außenmantel | |
| Material | Polyurethane (PUR) |
| Farbe | Grün |
| Leiter | |
| Aderisolation | FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive) |
| Aderfarben | Weiß, gelb, blau, orange |
| Typ |
Cu-Litze verzinnt Feindrähtiger Litzenleiter (7x 0,25 mm / 7x 30 AWG) |
| Verseilung |
Gesamtverseilt 4 Adern zum Sternvierer |
| Gesamtschirmung | Alukaschierte Folie überlappend, verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85% |
Elektrische Eigenschaften
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 2000 V |
| Ader - Schirm | 2000 V |
| Betriebsspannung | max. 60 V für PoE |
| Leiterwiderstand | ≤120 Ω/km bei 20°C |
| Übertragungseigenschaften | Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3) |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Isolationswiderstand | ≥500 MΩ/km bei 20°C |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Kabel | IP67 |
| M12 Stecker | IP67, nur im verschraubten Zustand |
| RJ45 Stecker | IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Materialnummer:
X67CA0E61.0150Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 15 m
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP POWERLINK Kabel X67CA0E61 | ZIP / 1 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E115267 UL CoC X67 | PDF / 345 KB |