Kurzbeschreibung
| Zubehör | Profibus DP offenes Kabel, 4-polig, gewinkelt, 5 m |
Allgemeines
| Kabelquerschnitte | |
| AWG | 2x AWG 22 |
| mm² | 2x 0,34 mm² |
| Anmerkung |
PVC- und Silikonfrei LABS- (PWIS-) und Halogenfrei |
| Beständigkeit |
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit Flammwidrig |
Kabelaufbau
| Außenmantel | |
| Material | Polyurethane (PUR) |
| Farbe | Violett |
| Leiter | |
| Aderisolation | Schaum-Polyethylen (PE) mit Skinschicht |
| Aderfarben | Rot, grün |
| Typ |
Cu-ETB1 blank Feindrähtige Litzenleiter (19x 0,15 mm); Klasse 5 |
| Verseilung | 2 Adern verseilt |
| Gesamtschirmung | Verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85% |
Elektrische Eigenschaften
| Nennstrom | max. 4 A / Kontakt bei 40°C |
| Betriebsspannung | max. 60 V |
| Isolationsgrad | Kategorie II nach IEC 61076-2 |
| Leiterwiderstand | ≤55 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Stecker/Kupplung | IP67, nur im verschraubten Zustand |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Transport | -40 bis 80°C |
| feste Verlegung | -25 bis 80°C |
| flexible Verlegung | -25 bis 60°C |
Materialnummer:
X67CA0B52.0050Beschreibung:
PROFIBUS DP offenes Kabel, gewinkelt, 5 m
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E115267 UL CoC X67 | PDF / 345 KB |