X20TB5E

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
eindrähtig 0,08 bis 1,5 mm² / AWG 28 bis 16
feindrähtig 0,25 bis 1,5 mm² / AWG 24 bis 16
mit Aderendhülse 0,25 bis 0,75 mm² / AWG 24 bis 20
Kontaktabstand
links - rechts 4,2 mm
oben - unten 8,25 mm
Anzahl der Pole 16, Safety codiert
Art der Klemmung Ausführung als Push-In Klemme
Einsteckkraft pro Kontakt typ. 10 N
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Abisolierlänge 7 bis 9 mm
Klemmentemperaturkompensation 2x PT1000 in Klemme integriert
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC
max. Spannung 50 VDC
Nennstrom 2 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb Entspricht dem verwendeten X20 Modul
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Entspricht dem verwendeten X20 Modul
Materialnummer:
X20TB5E
Beschreibung:
  • Integrierte Klemmentemperaturkompensation
  • Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technik
  • Einfache Drahtfreigabe mittels Schraubendreher
  • Kennzeichnungsmöglichkeit für jede Klemmstelle
  • Kartextbeschriftung möglich
  • Prüfzugang für Standardprüfspitzen
  • Möglichkeit für Kundencodierung

Diese Feldklemme ist mit 2 integrierten PT1000 Fühlern ausgestattet. Sie ist daher optimal für die interne Klemmentemperaturkompensation geeignet. Mit dieser Feldklemme werden die sicheren X20 Thermoelementmodule mit 16 Anschlüssen verdrahtet.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20TB5E) EXE / 453 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20TBxx - Legacy PDF / 704 KB
Datenblatt X20TBxx - mapp Safety PDF / 759 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP X20TB5E ZIP / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
E537419 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 617 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo