X20SLX842-1

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 8 sichere digitale Eingänge Typ A, 4 Pulsausgänge, 24 VDC, 4 sichere digitale Ausgänge Typ A, 24 VDC, 3 A, OSSD <500 µs, 2 sichere digitale Ausgänge Typ B2, 24 VDC, 50 mA, OSSD <500 µs, SafeLOGIC-X Technology
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Blackout-Modus
Gültigkeitsbereich Modul
Funktion Programmierbar
Standalone-Modus Ja
Leistungsaufnahme
Bus 0,4 W
I/O-intern 2,5 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W]
Sichere digitale HS-LS-Ausgänge 0,84
Sichere digitale HS-HS-Ausgänge 0,175
Pulsausgänge 0,8
Potenzialtrennung
Kanal - Bus Ja
Kanal - Kanal Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Functional Safety IEC 61508, up to SIL 3
IEC 62061, up to SIL 3
ISO 13849-1, up to Cat. 4 / PL e
IEC 61511, up to SIL 3
Functional Safety EN 50156-1
ATEX Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
cULus E537419
Engine Generator Controller
B&R ID-Code 0x2F20
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Sicherheitstechnische Kennwerte
Hinweis Siehe Abschnitt "Sicherheitstechnische Kennwerte"
Sichere digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware ≤150 µs
Software Zwischen 0 und 500 ms einstellbar
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Anzahl 8
Ausführung Typ A
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC min. 2 mA bis max. 3,28 mA
Eingangswiderstand min. 7,33 kΩ
Fehleraufdeckzeit 100 ms
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Leitungslänge zwischen Signalquelle (Pulsausgang oder externes Signal) und Eingang max. 60 m mit ungeschirmter Leitung
max. 400 m mit geschirmter Leitung
Sichere digitale HS-LS-Ausgänge
Anzahl 4
Ausführung FET, 1x Plus-schaltend, 1x Minus-schaltend, Typ A, Ausgangspegel rücklesbar
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 3 A
Summennennstrom 10 A
Ausgangsschutz Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten max. 90 VDC
Fehleraufdeckung 1 s
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Kurzschlussspitzenstrom Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang <1 mA
RDS(on) 30 mΩ
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on)
max. Schaltfrequenz Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Testpulslänge max. 500 µs
max. kapazitive Last 100 nF
Sichere digitale HS-HS-Ausgänge
Anzahl 2
Ausführung FET, 2x Plus-schaltend, Typ B2, Ausgangspegel rücklesbar
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsnennstrom 50 mA
Summennennstrom 100 mA
Ausgangsschutz Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten max. 45 VDC
Fehleraufdeckzeit 1 s
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Kurzschlussspitzenstrom Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang <1 mA
RDS(on) 35 Ω
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on)
max. Schaltfrequenz Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle"
Testpulslänge max. 500 µs
max. kapazitive Last 100 nF
Strom bei Groundverlust
IOUT <100 µA
IGND <50 mA
Pulsausgänge
Anzahl 4
Ausführung Push-Pull
Ausgangsnennstrom 50 mA
Ausgangsschutz Abschaltung einzelner Kanäle bei Überlast oder Kurzschluss
Kurzschlussspitzenstrom 0,5 A für 120 µs
Kurzschlussstrom 15 mAeff
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang 0,1 mA
RDS(on) 80 Ω
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on)
Summennennstrom 200 mA
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 2000 m, keine Einschränkung
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage 0 bis 60°C
senkrechte Einbaulage 0 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung 2x Safety codierte Feldklemme gesondert bestellen
1x Safety codiertes Busmodul gesondert bestellen
Rastermaß 25+0,2 mm
Materialnummer:
X20SLX842-1
Beschreibung:
X20 SafeLOGIC-X (Safety+) 8 sichere digitale Eingänge Typ A, 4 Pulsausgänge, 24 VDC, 4 sichere digitale Ausgänge Typ A, 24 VDC, 3 A, OSSD <500 µs, 2 sichere digitale Ausgänge Typ B, 24 VDC, 50 mA, OSSD <500 µs
Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM36 X20 Busmodul, für X20 SafeIO Module, mit Knotennummernschalter, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM33 X20 Busmodul, für X20 SafeIO Module, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB52 X20 Feldklemme, 12-polig, Safety codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V6.0 HW Upgrade (X20SLX842-1) EXE / 624 KB
V6.0 HW Upgrade (X20SLX842-1) EXE / 620 KB
V6.0 HW Upgrade (X20SLX842-1) EXE / 620 KB
V6.0 HW Upgrade (X20SLX842-1) EXE / 620 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblätter SafeIO und SafeLogic PDF / 29 MB
Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch PDF / 47 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten (X20SLX842-1) EXE / 966 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Sistema (VDMA) Bibliothek ZIP / 6 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
E537419 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 366 KB
EU Data Act - X20 SafePLC - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU_Konformitätserklärung_X20_FS PDF / 428 KB
M6A 041745 0023 TÜV Süd FS Zertifikat Safety+ PDF / 3 MB
UK Declaration FS PLC X20 PDF / 112 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo