X20SL8110

Kurzbeschreibung
Schnittstellen POWERLINK
Systemmodul Zentraleinheit
Allgemeines
Diagnose
CPU-Funktion Ja, per Status-LED
POWERLINK Ja, per Status-LED
SafeKEY Ja, per Status-LED
Unterstützung
DNA (Dynamic Node Allocation) Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
Functional Safety cULus FSPC E361559
Energy and Industrial Systems
Certified for Functional Safety
ANSI UL 1998:2013
Functional Safety IEC 61508, up to SIL 3
IEC 62061, up to SIL 3
ISO 13849-1, up to Cat. 4 / PL e
IEC 61511, up to SIL 3
Functional Safety EN 50156-1
ATEX Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
cULus E537419
Engine Generator Controller
B&R ID-Code 0xE64A
Kühlung Lüfterlos
Statusanzeigen CPU-Funktion, POWERLINK, SafeKEY
Leistungsaufnahme 3,9 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Sicherheitstechnische Kennwerte
Hinweis Siehe Abschnitt "Sicherheitstechnische Kennwerte"
Grenzwerte für SafeDESIGNER Applikation
max. Ressourcen für SafeDESIGNER Info Fenster Angaben
FB-Instanzen 4096
Merkerspeicher 262.144 Byte
Stackspeicher 32.768 Byte
Speicher für sichere Eingangsdaten 6144 Byte
Speicher für sichere Ausgangsdaten 2048 Byte
Speicher für funktionale Eingangsdaten 1024 Byte
Speicher für funktionale Ausgangsdaten 1024 Byte
Merkerzähler 16.382
weitere SafeDESIGNER Grenzwerte
max. Anzahl Funktionsbaustein-Typen 512
max. Anzahl Force-Variablen 64
max. Anzahl Variablen im Variablen-Status 1023
Eingang SL / BC / X2X Link Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom max. 0,25 A
Sicherung -
Verpolungsschutz Ja
Schnittstellen
Übertragung
Physik 100 BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Min. Zykluszeit
Feldbus 200 µs
Feldbus POWERLINK Controlled Node
Ausführung 2x geschirmter RJ45-Port (Hub)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 2000 m, keine Einschränkung
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage 0 bis 60°C
senkrechte Einbaulage 0 bis 45°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 87,5+0,2 mm
Höhe 99 mm
Tiefe 75 mm
Anmerkung SafeKEY und SafeLOGIC-Funktionsumfang über X20MK-Konfigurator bestellen
X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten
X20 Feldklemme 12-polig, Safety codiert, ist im Lieferumfang enthalten
SafeKEY Abdeckung ist im Lieferumfang enthalten
Gewicht 190 g
Materialnummer:
X20SL8110
Beschreibung:
  • openSAFETY Manager für bis zu 280 SafeNODEs
  • Flexibel programmierbar mit Automation Studio / SafeDESIGNER
  • Innovatives Management sicherer Maschinenoptionen (SafeOPTION)
  • Parameter- und Konfigurations-Management

Das Modul verfügt über eine SafeLOGIC-Funktionalität, welche es erlaubt die im SafeDESIGNER applizierten Anwendungen sicher abzuarbeiten. Das Modul kann dabei für sicherheitstechnische Anwendungen bis PL e bzw. SIL 3 eingesetzt werden.

Das Modul koordiniert weiters die sicherheitstechnische Kommunikation aller an der Applikation beteiligten Module. In diesem Kontext überwacht das Modul auch die Konfiguration dieser Module und führt, falls notwendig, autonom Parameterdownloads auf die Module durch. Damit wird über alle Modultausch- und Wartungsszenarien hinweg immer eine konsistente und sicherheitstechnisch korrekte Modulkonfiguration im Netzwerk garantiert. Diese Services werden von der SafeLOGIC ausgeführt.

Erforderliches Zubehör
Zubehör
X20MK0223 X20 SafeKEY, 8 MByte, für X20SL81xx Serie, ausschließlich für mapp Safety, Lizenz-Funktionsumfang wird über ein Paketbasiertes Lizenzmodell oder via Technology Guarding in Automation Runtime bestimmt
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.2 HW Upgrade (X20SL8110) EXE / 5 MB
V4.2 HW Upgrade (X20SL8110) EXE / 5 MB
V4.6 HW Upgrade (X20SL8110) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (X20SL8110) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Beipackzettel SafeLOGIC PDF / 553 KB
Datenblätter SafeIO und SafeLogic PDF / 29 MB
Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch PDF / 47 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 3.11 (X20SL8110) EXE / 605 KB
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D STEP Datei X20SL8110 STP / 7 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Sistema (VDMA) Bibliothek ZIP / 6 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
E537419 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 366 KB
EU Data Act - X20 SafePLC - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU_Konformitätserklärung_X20_FS PDF / 428 KB
M6A 041745 0010 TÜV Süd FS Zertifikat SafeDESIGNER, SafeLOGIC, SafeIO PDF / 2 MB
M6A 041745 0013 TÜV Süd FS Zertifikat mapp Safety PDF / 2 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration FS PLC X20 PDF / 112 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo