X20PD0053

Kurzbeschreibung
Potenzialverteilermodul 6x GND, 6x 5 VDC an den Klemmstellen
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,1 W
I/O-intern 0,5 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
B&R ID-Code 0x04AF
Statusanzeigen Modulstatus, Kanalstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] Pro Ausgang 180 mΩ * Ausgangsstrom2
Geberversorgung
Anzahl 6
Nennspannung 5 VDC ±5%
Anschlusstechnik 2-Leitertechnik
Zusatzfunktionen Kurzschlussüberwachung
Überlastfehler ab 200 mA
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung I/O-Versorgung zu Ausgang getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 50°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20PD0053
Beschreibung:
  • Freie Rangierpotenziale
  • Überwachung der Ausgänge

Das Potenzialverteilermodul stellt 6x 5 VDC und 6x Ground an den Klemmstellen zur Verfügung. Es bietet damit zusätzliche Verdrahtungsmöglichkeiten für Aktoren bzw. Sensoren. Die eingespeisten 24 VDC und der Status der Ausgänge werden überwacht.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20PD0053) EXE / 599 KB
V6.0 HW Upgrade (X20PD0053) EXE / 639 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20PD0053 PDF / 702 KB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.2 (X20PD0053) EXE / 763 KB