Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | DeviceNet Adapter (Slave) |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Netzwerkstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Datenübertragung | Ja, per Status-LED |
| Abschlusswiderstand | Ja, per Status-LED |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
| B&R ID-Code | 0xA715 |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Netzwerkstatus, Datenübertragung, Abschlusswiderstand |
| Leistungsaufnahme | 1,1 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Feldbus | DeviceNet Adapter (Slave) |
| Ausführung | 5-polige Steckerleiste |
| max. Reichweite | 500 m |
| Übertragungsrate | max. 500 kBit/s |
| Abschlusswiderstand | Im Modul integriert |
| Controller | netX100 |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | SPS zu DeviceNet (IF1) getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | Feldklemme 1x TB2105 gesondert bestellen |
| Steckplatz | In X20 SPS und im erweiterbaren Bus Controller X20BC1083 |
Materialnummer:
X20IF1053-1Beschreibung:
- DeviceNet Slave (Adapter)
- Integrierter Abschlusswiderstand
Das Schnittstellenmodul ist mit einer DeviceNet Schnittstelle ausgestattet. Dadurch kann das B&R System (I/O-Module, POWERLINK, usw.) in die Systeme anderer Hersteller eingebunden und Daten auf einfache und schnelle Weise in beide Richtungen übertragen werden.
Das Schnittstellenmodul kann in den X20 Steuerungen oder im erweiterbaren POWERLINK Bus Controller X20BC1083 betrieben werden.
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
| 0TB2105.9110 | Zubehör Feldklemme, 5-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm² |
| 0TB2105.9010 | Zubehör Feldklemme, 5-polig, Schraubklemme 2,5 mm² |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (X20IF1053-1) | EXE / 601 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20IF1053-1) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20IF1053-1) | EXE / 3 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20IF1053-1) | EXE / 3 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20IF1053-1 | PDF / 2 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| Feldbusgeräte Beschreibungsdateien | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20IF1053-1 EDS Paket | ZIP / 2 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP X20 Schnittstellenmodul CAN/DeviceNet | ZIP / 946 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Schnittstellenmodul CAN/DeviceNet | PDF / 4 KB |