X20DMF320

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 16 digitale Eingänge 24 VDC in 1-Leitertechnik
16 Mischkanäle, 24 VDC Ein- oder Ausgang in 1-Leitertechnik
Schnittstellen 1x X2X Link
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status (Ausgangszustandsstatus)
Leistungsaufnahme
Bus 0,04 W
I/O-intern 2,7 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0x2E86
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] 0,312 W
Digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware Schnelle Eingänge: ≤7 μs
Standardeingänge und Mischkanäle: ≤100 μs
Software Default 0 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,1 ms Schritten einstellbar
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Anzahl 6 schnelle Eingänge, 10 Standardeingänge
16 Mischkanäle, Konfiguration als Ein- oder Ausgang erfolgt über Software
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC Kanäle 1 bis 6, schnelle Eingänge: Typ. 3,2 mA
Kanäle 7 bis 16, Standardeingänge: Typ. 2,4 mA
Kanäle 17 bis 32, Mischkanäle: Typ. 2,4 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Anschlusstechnik 1-Leitertechnik
Eingangswiderstand Kanäle 1 bis 6, schnelle Eingänge: 7,5 kΩ
Kanäle 7 bis 16, Standardeingänge: 10 kΩ
Kanäle 17 bis 32, Mischkanäle: 10 kΩ
Zusatzfunktionen Kanäle 1 bis 6, schnelle digitale Eingänge:
2x 40 kHz Ereigniszählung, 2x ABR-Inkrementalgeber, 2x Periodendauermessung, 2x Torzeitmessung, 2x Zähler-Latchfunktion
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 1210 VDC
ABR-Inkrementalgeber
Anzahl 2
Gebereingänge 24 V, asymmetrisch
Zähltiefe 16 Bit
Eingangsfrequenz 40 kHz
Auswertung 4-fach
Ereigniszähler
Anzahl 2
Signalform Rechteckimpulse
Auswertung Steigende Flanke, fallende Flanke oder beide Flanken
Zähler ist rundlaufend
Eingangsfrequenz 40 kHz
Zähltiefe 16 Bit
Flankenerkennung / Zeitmessung
Zählfrequenz
intern 48 MHz, 24 MHz, 12 MHz, 6 MHz, 3 MHz, 1,5 MHz, 750 kHz, 375 kHz, 187,5 kHz
Mögliche Messungen Periodendauermessung, Torzeitmessung
Signalform Rechteckimpulse
Auswertung Positive Flanke - negative Flanke
Zähltiefe 16 Bit
Pausenlänge zwischen den Pulsen ≥100 μs
Pulslänge ≥20 μs
Digitale Ausgänge
Pulsweitenmodulation
Periodendauer 1 bis 65 ms
Impulsdauer 0 bis 100%
Auflösung für Impulsdauer 0,1%
Schaltverzögerung
0 → 1 ≤300 μs
1 → 0 ≤300 μs
Schaltfrequenz
ohmsche Last Standardausgänge: max. 500 Hz
Schnelle Ausgänge: max. 1 kHz
Anzahl 13 Standardausgänge, 3 schnelle Ausgänge
alle Ausgänge sind als Mischkanäle ausgeführt, Konfiguration als Ein- oder Ausgang erfolgt über Software
Ausführung FET Plus-schaltend
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC -15% / +20%
Ausgangsnennstrom 0,5 A pro Kanal
DO 22 und DO 30: Wahlweise 0,5 oder 2 A ab Rev. B1
Summennennstrom 8 A
Anschlusstechnik 1-Leitertechnik
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss (siehe Wert "Kurzschlussspitzenstrom")
Diagnosestatus Ausgangsüberwachung mit Verzögerung 25 ms
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang 3 µA
RDS(on) 78 mΩ
Kurzschlussspitzenstrom 6,95 A
Einschaltung bei Überlastabschaltung bzw. Kurzschlussabschaltung ca. 3 ms (abhängig von der Modultemperatur)
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten typ. 53 VDC
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 1210 VDC
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,6°C pro 100 m
maximal 4000 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 45°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite (Rastermaß) 27,5+0,2 mm
Höhe 124 mm
Tiefe 92 mm
Anmerkung Klemmblöcke gesondert bestellen (siehe Abschnitt "Bestelldaten")
Materialnummer:
X20DMF320
Beschreibung:
  • 16 digitale Eingänge
  • Sink-Beschaltung
  • 2 Zähleingänge mit 40 kHz Zählfrequenz
  • ABR-Inkrementalgeber
  • Periodendauer-/Torzeitmessung
  • 16 Mischkanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang
  • Source Beschaltung
  • Integrierter Ausgangsschutz
  • 3 PWM-Ausgänge
  • Alle Kanäle 1-Leitertechnik

Das Modul ist mit 16 Eingängen und 16 Mischkanälen, wahlweise als Ein- oder Ausgang in 1-Leitertechnik ausgestattet. Die Ausgänge sind für Source-Ausgangsbeschaltung und die Eingänge sind für Sink-Beschaltung ausgelegt.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TBS2 Klemmblockset für X20 I/O-Modul: 8x 4-poliger Klemmblock
X20TBS1 Klemmblockset für X20 I/O-Modul: 2x 16-poliger Klemmblock
Optionales Zubehör
Befestigungsclip
X20AC0RF2 X20 Befestigungsclip für hohe Vibration
Endklammernset
X20AC0RF1 X20 Endklammerset für hohe Vibration
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20DMF320) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (X20DMF320) EXE / 983 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20DMF320 PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.5 (X20DMF320) EXE / 2 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D files DXF/STEP X20DMF320 ZIP / 2 MB