Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 1 SSI-Absolutgeber 5 V |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,01 W |
| I/O-intern | 1,1 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
| B&R ID-Code | 0xA708 |
| Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
| Ausführung der Signalleitungen | Für alle Signalleitungen sind geschirmte Leitungen zu verwenden |
Digitale Eingänge
| Eingangsfilter | |
| Hardware | ≤2 µs |
| Software | - |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 VDC |
| High | >15 VDC |
| Anzahl | 2 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 | Typ 1 |
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Eingangsstrom bei 24 VDC | ca. 3,3 mA |
| Eingangsbeschaltung | Sink |
| Anschlusstechnik | 3-Leitertechnik |
| Eingangswiderstand | 7,03 kΩ |
| Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
SSI-Absolutwertgeber
| Geberversorgung | |
| 5 VDC | ±5%, Modulintern, max. 300 mA |
| 24 VDC | Modulintern, max. 300 mA |
| Schaltschwellen | |
| Low | >1 V |
| Gebereingänge | 5 V, symmetrisch |
| Zähltiefe | Geberabhängig bis zu 32 Bit |
| max. Übertragungsrate | 1 MBit/s |
| Codierung | Gray/Binär |
| Minimale diff. Flankensteilheit | 1 V/μs |
| Isolationsspannung zwischen Geber und Bus | 500 Veff |
| Überlastverhalten der Geberversorgung | Kurzschlussfest, überlastfest |
| Übertragungsrate | 125 kBit/s / 250 kBit/s / 500 kBit/s / 1 MBit/s |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Kanal zu Bus getrennt Kanal zu Kanal nicht getrennt
|
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20DC1178Beschreibung:
- 1 SSI-Absolutgeber 5 V
- Überwachung des Datensignals
- 2 zusätzliche Eingänge
- 5 VDC, 24 VDC und GND für Geberversorgung
- NetTime-Zeitstempel: Zähleränderung
- Verwendbar mit einer SafeLOGIC
Das Modul ist mit 1 Eingang für SSI-Absolutwertgeber mit 5 V Gebersignal ausgestattet. Das Datensignal wird überwacht (Daten, Daten\).
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (X20DC1178) | EXE / 1 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20DC1178) | EXE / 2 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20DC1178) | EXE / 1 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20DC1178) | EXE / 1 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20DC1178 | PDF / 1 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |