X20cSA4430

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2x 2 sichere analoge Eingänge Typ A, 0,5 bis 25 mA, Kanäle einzeln galvanisch getrennt
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Blackout-Modus
Gültigkeitsbereich Modul
Funktion Modulfunktion
Standalone-Modus Nein
Leistungsaufnahme
Bus 0,25 W
I/O-intern 1,7 W
Potenzialtrennung
Kanal - Bus Ja
Kanal - Kanal Ja
Kanalpaar - Kanalpaar Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Functional Safety cULus FSPC E361559
Energy and Industrial Systems
Certified for Functional Safety
ANSI UL 1998:2013
Functional Safety IEC 61508, up to SIL 3
IEC 62061, up to SIL 3
ISO 13849-1, up to Cat. 4 / PL e
IEC 61511, up to SIL 3
Functional Safety EN 50156-1
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
DNV Temperature: A (0 to 45 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC21B
Temperature: 5 - 45 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xDD9F
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] 0,36
Sicherheitstechnische Kennwerte
Hinweis Siehe Abschnitt "Sicherheitstechnische Kennwerte"
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 24 VDC -15% / +20%
Sichere analoge Eingänge
Zulässiges Eingangssignal
Spannung max. 30,5 V
max. Fehler bei 25°C
Gain
0,5 bis <4 mA <0,3%
4 bis 25 mA <0,08%
Offset
0,5 bis <4 mA <2 µA
4 bis 25 mA <6,3 µA
max. Gain-Drift
0,5 bis <4 mA <1,225 µA /°C
4 bis 25 mA <1,225 µA /°C
max. Offset-Drift
0,5 bis <4 mA <0,735 µA /°C
4 bis 25 mA <0,735 µA /°C
Gleichtaktunterdrückung
DC >70 dB
50 Hz >70 dB
Eingangsfilter
Hardware Tiefpass 1. Ordnung / Eckfrequenz 500 Hz
Software Sinc3-Filter
Prüfspannung
Kanal - Bus 500 VDC
Kanalpaar - Kanalpaar 500 VDC
Kanal - Erde 500 VDC
Sicherheitstechnische Genauigkeit pro Kanal
KAT 3 0,184 mA
KAT 4 0,49 mA
Anzahl 2 sichere Eingangskanalpaare
Ausführung Typ A
Eingangsart Differenzeingang
Digitale Wandlerauflösung 24 Bit
Wandlungszeit Siehe Kapitel I/O-Updatezeit
Ausgabeformat SAFEINT
Bürde bis Hardware-Revision D3: 230 bis 420 Ω, ab Hardware-Revision E0: 185 bis 245 Ω
Eingangsschutz Schutz gegen Fremdversorgung und Überstrom
Drahtbrucherkennung Ja, per Software
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Gleichtaktbereich Zwischen den Eingängen ±50 V
Nichtlinearität <0,003%
Messbereich 0,5 bis 25 mA
Auflösung 1 µA/LSB
Überlasterkennung Ja, per Software
Filterzeit Zwischen 1 und 66,7 ms einstellbar
Sensorversorgung
Potenzialtrennung
Sensorversorgung - Kanal Nein
Sensorversorgung - Sensorversorgung Ja
Nennspannung 29 VDC ±5%
Ausgangsnennstrom max. 60 mA
Kurzschlussfest Ja, dauerhaft
RDS(on) 50 Ω
Verhalten im Kurzschlussfall Spannungsabschaltung
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 2000 m, keine Einschränkung
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 40°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Anlauftemperatur Ja, -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung 1x Safety codierte Feldklemme gesondert bestellen
1x Safety codiertes Busmodul gesondert bestellen
Rastermaß 25+0,2 mm
Materialnummer:
X20cSA4430
Beschreibung:
  • 2 sichere analoge Eingangspaare zur Strommessung 0,5 bis 25 mA
  • 24 Bit digitale Wandlerauflösung
  • Kanäle einzeln galvanisch getrennt
  • Sensorversorgungen galvanisch getrennt
  • Eingangsfilter einstellbar

Das Modul ist mit 2 sicheren analogen Eingangspaaren zur Strommessung ausgestattet. Jedes Eingangspaar verfügt über eine eigene Sensorversorgung. Die Kanäle mit den zugehörigen Sensorversorgungen sind jeweils voneinander galvanisch getrennt ausgeführt. Es können Stromsignale im Bereich von 0,5 bis 25 mA erfasst werden.

Das sichere analoge Eingangsmodul ist für die sichere Erfassung von Stromsignalen für sicherheitstechnische Anwendungen bis PL e bzw. SIL 3 geeignet.

Das Modul ist für die X20 Feldklemme 16-fach ausgelegt.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM33 X20 Busmodul, beschichtet, für X20 SafeIO Module, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB5F X20 Feldklemme, 16-polig, Safety codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20cSA4430) EXE / 2 MB
V4.6 HW Upgrade (X20cSA4430) EXE / 934 KB
V6.0 HW Upgrade (X20cSA4430) EXE / 521 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblätter SafeIO und SafeLogic PDF / 29 MB
Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch PDF / 47 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP X20(c)Sxxxxx - Feldklemme rechts ZIP / 21 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20-X67 SafeIO - Connected Product Information Notice PDF / 93 KB
EU_Konformitätserklärung_X20_FuctionalSafety PDF / 434 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
M6A 041745 0010 TÜV Süd FS Zertifikat SafeDESIGNER, SafeLOGIC, SafeIO PDF / 2 MB
M6A 041745 0013 TÜV Süd FS Zertifikat mapp Safety PDF / 2 MB
M6A 041745 0023 TÜV Süd FS Zertifikat Safety+ PDF / 3 MB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration FS PLC X20 PDF / 112 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo