X20cPS9600

Kurzbeschreibung
Netzteilmodul 24 VDC Einspeisemodul für Compact-S CPU, X2X Link Versorgung und I/O
Schnittstellen 1x RS232, 1x CAN-Bus
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Datenübertragung CAN-Bus Ja, per Status-LED
Datenübertragung RS232 Ja, per Status-LED
Überlast Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
I/O-intern 0,6 W
Zulassungen
CE Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
B&R ID-Code 0xFC38
Statusanzeigen Überlast, Betriebszustand, Modulstatus, RS232, CAN-Bus
Leistungsaufnahme für X2X Link Versorgung 1,42 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Eingang CPU / X2X Link Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom max. 0,7 A
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Ja
Ausgang CPU / X2X Link Versorgung
Ausgangsnennleistung 7 W
Parallelschaltung Ja
Redundanzbetrieb Ja
Überlastverhalten Kurzschlussfest, kurzzeitige Überlast
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Sicherung Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A
Verpolungsschutz Nein
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung 24 VDC
Verhalten bei Kurzschluss Erforderliche Vorsicherung
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal RS232
Ausführung Kontaktierung über 12-polige Feldklemme X20TB12
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF3
Signal CAN-Bus
Ausführung Kontaktierung über 12-polige Feldklemme X20TB12
Übertragungsrate max. 1 MBit/s
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
CPU/X2X Link Einspeisung zu CPU/X2X Link Versorgung getrennt

I/O-Einspeisung zu I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Compact-S CPU Basis 1x X20cBB5x gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cPS9600
Beschreibung:
  • Einspeisung für Compact-S CPU, X2X Link und interne I/O-Versorgung
  • Galvanische Trennung von Einspeisung und CPU / X2X Link Versorgung
  • Redundanz der CPU / X2X Link Versorgung durch Parallelbetrieb von mehreren Einspeisemodulen möglich
  • RS232 als Online-Schnittstelle parametrierbar
  • CAN-Bus

Das Einspeisemodul wird gemeinsam mit einer X20 Compact-S SPS verwendet. Es ist mit einer Einspeisung für die Compact-S SPS, den X2X Link und der internen I/O-Versorgung ausgestattet.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Systemmodule für Compact-S SPS
X20cBB57 X20c Compact-S Busbasis, beschichtet, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20cBB52 X20c Compact-S Busbasis, beschichtet, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.8 HW Upgrade (X20cPS9600) EXE / 882 KB
V6.0 HW Upgrade (X20cPS9600) EXE / 925 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)PS9600 PDF / 729 KB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (X20cPS9600) EXE / 670 KB
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (X20cPS9600) EXE / 673 KB
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB