X20cPS8002

Kurzbeschreibung
Netzteilmodul 24 VDC Einspeisemodul für X20 Stand-Alone-Geräte
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED
Überlast Ja, per Status-LED
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
Statusanzeigen Betriebszustand, Modulstatus
Leistungsaufnahme 1,34 W
Eingang Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom max. 0,7 A
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Ja
Ausgang Versorgung
Ausgangsnennleistung
waagrechte Einbaulage 7 W bei 45°C bzw. 5 W bei 55°C
senkrechte Einbaulage 7 W bei 40°C bzw. 5 W bei 50°C
Überlastverhalten Kurzschlussfest, kurzzeitige Überlast
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung I/O-Versorgung zu Geräteversorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Anlauftemperatur Ja, -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cPS8002
Beschreibung:
  • Einspeisung für X20 Stand-Alone-Geräte
  • Keine galvanische Trennung zwischen I/O-Versorgung und Geräteversorgung

Das Einspeisemodul wird für die Versorgung von X20 Stand-Alone-Geräten verwendet. Dazu zählen z. B. der X20 POWERLINK Compact Link Selector X20HB8884 und der X20 Stand-Alone-Hub X20HB8880.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20cPS8002) EXE / 838 KB
V6.0 HW Upgrade (X20cPS8002) EXE / 557 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)PS8002 PDF / 715 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo