X20CP3687X

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x RS232, 1x Ethernet, 1x POWERLINK (V2), 2x USB, 1x X2X Link/X2X+
Systemmodul Steuerung
Allgemeines
Diagnose
Batterie Ja, per Status-LED und SW-Status
CPU-Funktion Ja, per Status-LED
CompactFlash Ja, per Status-LED
Ethernet Ja, per Status-LED
POWERLINK Ja, per Status-LED
Temperatur Ja, per SW-Register
Unterstützung
Controller-Redundanz Ja
Storage Health Data Support Ja
ACOPOS fähig Ja
Visual Components fähig Ja
Multi-Core fähig Ja, 4-Core
Leistungsaufnahme
I/O-intern 0,6 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
cULus E537419
Engine Generator Controller
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
B&R ID-Code 0xF9FA
Kühlung Lüfterlos
Statusanzeigen CPU-Funktion, Ethernet, POWERLINK, CompactFlash, Batterie
Leistungsaufnahme ohne Schnittstellenmodul und ohne USB 8 W
Leistungsaufnahme für X2X Link Versorgung 1,42 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
CPU und X2X Link Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -20% / +25%
(Nennspannung: 24 VDC)
(Max. Eingangsleistung bei Nennspannung: 36 W)
Eingangsstrom max. 1,5 A bei 24 VDC
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Ja
Ausgang X2X Link Versorgung
Ausgangsnennleistung 7 W
Parallelschaltung Ja
Redundanzbetrieb Ja
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
(Nennspannung: 24 VDC)
(Max. Eingangsleistung bei Nennspannung: 240 W)
Sicherung Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung 24 VDC
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Versorgung - Allgemeines
Diagnose
Datenübertragung RS232 Ja, per Status-LED
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Überlast Ja, per Status-LED und SW-Status
Potenzialtrennung
I/O-Einspeisung - I/O-Versorgung Nein
CPU/X2X Link Einspeisung - CPU/X2X Link Versorgung Ja
Statusanzeigen Überlast, Betriebszustand, Modulstatus, Datenübertragung RS232
Controller
Prozessor
L1 Cache
Datencode 24 kByte
Programmcode 32 kByte
Typ ATOM E3940
Taktfrequenz 1,6 GHz
L2 Cache 1 MByte
Datenpufferung
Batterieüberwachung Ja
Lithiumbatterie Im Betrieb: 4 Jahre
SPS ausgeschaltet: min. 2 Jahre bei 23°C Umgebungstemperatur
Standardspeicher
Arbeitsspeicher 2 GByte LPDDR4-SDRAM
User RAM 1 MByte SRAM
Anwenderspeicher
schreibbare Datenmenge
garantiert 40 TByte
ergibt bei 5 Jahren 21,9 GByte/Tag
Typ Flashspeicher 2 GByte eMMC
Datenerhaltung 10 Jahre
garantierte Lösch-/Schreibzyklen 20.000
Error Correction Coding (ECC) Ja
CompactFlash Slot 1
Echtzeituhr Nullspannungssicher, Auflösung 1 s, -20 bis 20 ppm Genauigkeit bei 25°C
Floating Point Unit (FPU) Ja
Integrierter I/O-Prozessor Bearbeitet I/O-Datenpunkte im Hintergrund
Modulare Schnittstellensteckplätze 3
Remanente Variablen max. 1 MByte
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 100 µs
Typische Befehlszykluszeit 0,0010 µs
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal RS232
Ausführung Kontaktierung über 12-polige Feldklemme X20TB12
max. Reichweite 900 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Signal Ethernet
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Schnittstelle IF3
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex POWERLINK-Modus: Nein / Ethernet-Modus: Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Feldbus POWERLINK (V2) Managing oder Controlled Node
Typ Typ 4
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Schnittstelle IF4
Typ USB 1.1/2.0
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,5 A
Schnittstelle IF5
Typ USB 1.1/2.0
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,5 A
Schnittstelle IF6
Feldbus X2X Link/X2X+ Master
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Ethernet (IF2), POWERLINK (IF3) und X2X (IF6) zueinander, zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
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
Breite 200 mm
Höhe 99 mm
Tiefe 85 mm
Anmerkung Programmspeicher (CompactFlash) gesondert bestellen
Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten
X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten
X20 Feldklemme 12-fach ist im Lieferumfang enthalten
Abdeckungen für Schnittstellenmodulsteckplätze sind im Lieferumfang enthalten
Gewicht 530 g
Materialnummer:
X20CP3687X
Beschreibung:

Bei Anwendungen mit höchsten Performanceansprüchen kommt diese auf Intel ATOM Prozessortechnologie basierende Steuerung zum Einsatz. Sie rundet das Produktportfolio der X20 Steuerungen nach oben hin ab.

In der Basisausstattung enthalten sind USB, Ethernet, POWERLINK V2 und wechselbare CompactFlash. Die Standard-Ethernet Schnittstelle ist Gigabit-fähig. Für noch mehr Echtzeitnetzwerkperformance unterstützt die on board POWERLINK Schnittstelle den Poll Response Chaining Modus (PRC).
Zusätzlich gibt es 3 flexibel nutzbare Steckplätze für weitere Schnittstellenmodule.

Im Lieferumfang enthalten
Abschlussplatte
X20AC0SR1 X20 Abschlussplatte, rechts
Batterien
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
CompactFlash-Karten
0CFCRD.8192E.02 CompactFlash 8 GB extended Temp.
0CFCRD.4096E.02 CompactFlash 4096 MByte extended Temp.
0CFCRD.2048E.02 CompactFlash 2048 MByte extended Temp.
0CFCRD.1024E.02 CompactFlash 1024 MByte extended Temp.
0CFCRD.0512E.02 CompactFlash 512 MByte extended Temp.
0CFCRD.016GE.02 CompactFlash 16 GB extended Temp.
Technology Guard
0TGF016.01 Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.7 HW Upgrade (X20CP3687X) EXE / 4 MB
V6.0 HW Upgrade (X20CP3687X) EXE / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20CPx68x(X) PDF / 4 MB
Open-Source-Lizenzen X20CPx68x_X20EMx ZIP / 1 MB
Redundanz für Steuerungssysteme PDF / 9 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.1 (X20CP3687X) EXE / 921 KB
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 CPU 3-Slot X20CP3x8x ZIP / 202 KB
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
E537419 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 366 KB
EU Data Act - X20 PLC - Connected Product Information Notice PDF / 91 KB