X20CP0420

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x Ethernet (2fach Switch), 2x USB, 1x X2X Link
Systemmodul Steuerung
Allgemeines
Diagnose
CPU-Funktion Ja, per Status-LED
Ethernet Ja, per Status-LED
Temperatur Ja, per SW-Register
Unterstützung
Controller-Redundanz Nein
Storage Health Data Support Ja
ACOPOS fähig Ja
Visual Components fähig Ja
Multi-Core fähig Nein
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
B&R ID-Code 0xF4D3
Kühlung Lüfterlos
Statusanzeigen CPU-Funktion, Ethernet
Leistungsaufnahme 2,5 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Controller
Prozessor
L1 Cache
Datencode 32 kByte
Programmcode 32 kByte
Typ ARM Cortex-A9
Taktfrequenz 166 MHz komp.
L2 Cache 512 kByte
Standardspeicher
Arbeitsspeicher 128 MByte DDR3-SDRAM
Anwenderspeicher
schreibbare Datenmenge
garantiert 40 TByte
ergibt bei 5 Jahren 21,9 GByte/Tag
Typ Flashspeicher 256 MByte eMMC
Datenerhaltung 10 Jahre
garantierte Lösch-/Schreibzyklen 20.000
Error Correction Coding (ECC) Ja
Echtzeituhr Pufferung min. 300 Std., typ. 1000 Std. bei 25°C, Auflösung 1 s, -18 bis 28 ppm Genauigkeit bei 25°C
Floating Point Unit (FPU) Ja
Integrierter I/O-Prozessor Bearbeitet I/O-Datenpunkte im Hintergrund
Remanente Variablen 8 kByte FRAM, Pufferung >10 Jahre
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 4 ms
Typische Befehlszykluszeit 0,0446 µs
Schnittstellen
Schnittstelle IF2
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Signal Ethernet
Ausführung 2x RJ45 geschirmt (Switch)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Schnittstelle IF4
Typ USB 1.1/2.0
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,2 A
Schnittstelle IF5
Typ USB 1.1/2.0
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,2 A
Schnittstelle IF6
Feldbus X2X Link Master
Auf dem Basismodul X20BB52: Compact-S SPS Basismodul mit integrierter RS232-Schnittstelle
X20BB53: Compact-S SPS Basismodul mit integrierter RS485-Schnittstelle
X20BB57: Compact-S SPS Basismodul mit integrierter RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Ethernet (IF2) zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt
X2X (IF6) zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt: Ja, mit X20PS9600 / Nein, mit X20PS9602
USB (IF4, IF5) zueinander und zur SPS nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Datenblatt X20PS960x, Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Rastermaß
X20BB5x 37,5+0,2 mm
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Einspeisemodul 1x X20PS9600 oder X20PS9602 gesondert bestellen
Compact-S SPS Basis 1x X20BB5x gesondert bestellen
Materialnummer:
X20CP0420
Beschreibung:
  • ARM Cortex-A9 Prozessor mit 166 MHz kompatibel und integriertem I/O-Prozessor
  • Ethernet on board
  • Integrierter Switch für wirtschaftliche Verkabelung
  • 2x USB on board
  • 128 MByte DDR3-SDRAM Arbeitsspeicher
  • 256 MByte Flash Drive on board
  • Lüfterlos
  • Batterielos
  • Extrem kompakt

Die Steuerungen der Compact-S-Familie des X20 Systems sind zugleich leistungsstark und kompakt. Durch die lüfter- und batterielose Ausführung sind die Steuerungen komplett wartungsfrei.

Die X20CP0420 ist mit einem ARM Cortex A9 166 MHz kompatibel Prozessor, 128 MByte Arbeitsspeicher und einem 256 MByte großen, fest eingebauten Flash Drive ausgerüstet. Das FRAM zur Speicherung der remanenten Variablen ist 8 kByte groß.

Mit Ethernet, USB und RS232 bietet die Steuerung reichlich Kommunikationsmöglichkeiten. Optional ist eine RS485- oder CAN-Schnittstelle verfügbar.

Die Ethernet-Schnittstelle ist mit 2 RJ45-Buchsen ausgeführt. Beide Anschlüsse gehen auf einen integrierten Switch. Damit sind Daisy-Chain Verkabelungen einfach möglich.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Systemmodule für Compact-S SPS
X20PS9602 X20 Einspeisemodul, für Compact-S SPS und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung, Einspeisung galvanisch nicht getrennt
X20PS9600 X20 Einspeisemodul, für Compact-S SPS und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung
X20BB57 X20 Compact-S Busbasis, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB53 X20 Compact-S Busbasis, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS485-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB52 X20 Compact-S Busbasis, für Compact-S SPS und Compact-S SPS Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
Optionales Zubehör
Technology Guard
0TGF016.01 Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.7 HW Upgrade (X20CP0420) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (X20CP0420) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)CP04xx PDF / 3 MB
Open-Source-Lizenzen X20CP04xx ZIP / 1 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.1 (X20CP0420) EXE / 634 KB
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP X20CP048x ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
EU Data Act - X20 PLC - Connected Product Information Notice PDF / 91 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo