X20CMR111

Kurzbeschreibung
I/O-Modul Messung von Umgebungsbedingungen:
Temperatur im Modul, Luftfeuchtigkeit, Vibration, Schock, Lage, Betriebsstunden, Einschaltzyklen
2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, 2 PT1000-Temperatureingänge, Technology Guarding
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgang Ja, per Status-LED und SW-Status (Ausgangsfehlerstatus)
Blackout-Modus
Gültigkeitsbereich Modul
Funktion Modulfunktion
Standalone-Modus Nein
Leistungsaufnahme
Bus 0,4 W
I/O-intern 0,1 W
Anwenderspeicher
Typ Flashspeicher 512 kByte
Sektoren 8 Sektoren zu je 64 kByte
Datenerhaltung 20 Jahre bei 55°C
garantierte Lösch-/Schreibzyklen 100.000 pro Sektor
Error Correction Coding (ECC) Nein
Schreibschutz Nein
Technology Guard
Datenerhaltung 10 Jahre bei Zimmertemperatur
garantierte Lösch-/Schreibzyklen Bis zu 10 Millionen
Anwenderspeicher 241 Byte kundenspezifische Daten
Codierung 128-Bit AES, SHA-256, 2048-Bit RSA, 224-Bit ECC
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xF1AE
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Überlast, Speicherzugriff, Tech Guarding, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] +0,075
Digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware ≤100 μs
Software Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Anzahl 2
Nennspannung 24 VDC
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 3,75 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Anschlusstechnik 1-Leitertechnik
Eingangswiderstand typ. 6,4 kΩ
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Temperatureingänge Widerstandsmessung
Fühler
PT1000 -40 bis 125°C
Auflösung Temperaturfühler
PT1000 1 LSB = 0,1°C
Überwachung Temperaturmessung
Bereichsunterschreitung 0x8001
Bereichsüberschreitung 0x7FFF
Drahtbruch 0x7FFF
allgemeiner Fehler 0x8000
offene Eingänge 0x7FFF
Anzahl 2
Eingang Widerstandsmessung für 2-Leitertechnik
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit
Filterzeit Konfigurierbar
Wandlungszeit 1 ms für alle Eingänge
Ausgabeformat INT
Eingangsfilter Milttelwertbildung mit Clipping-Funktion
Linearisierungsmethode Intern
Zulässiges Eingangssignal Kurzzeitig ±15 V
max. Gain-Drift 0,0003 %/°C
max. Offset-Drift 0,06 %/°C
Nichtlinearität <0,010%
Temperatur- und Luftfeuchtesensor
Temperaturmessung
Messbereich -25 bis 125°C
Auflösung 0,1 °C/LSB
max. Fehler ±0,3°C
Luftfeuchtemessung
Messbereich 5 bis 95%
Auflösung 1 %/LSB
max. Fehler ±2% bei 10 bis 80% Luftfeuchtigkeit
±3% bei <10 und >80% Luftfeuchtigkeit
Sensorposition Modulintern
Abtastrate 1 s
Beschleunigungs- und Winkelsensor
Beschleunigungsmessung
Messbereich ±16 g
Auflösung 0,488 mg/LSB
Linearität über Temperatur ±1% bei -40 bis 85°C
Offset-Kalibrierungsfehler ±40 mg
Drehgeschwindigkeitsmessung
Messbereich ±2000 dps
Auflösung ±70 mdps pro LSB
Linearität über Temperatur ±1,5% bei -40 bis 85°C
Offset-Kalibrierungsfehler ±10 dps
Sensorposition Modulintern
Abtastrate typ. 10 ms
Digitale Ausgänge
Schaltverzögerung
0 → 1 <300 µs
1 → 0 <300 µs
Schaltfrequenz
ohmsche Last max. 100 Hz
induktive Last Siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten"
Schutzmaßnahmen
Kurzschlussfest Ja
Überlastfest Kurzzeitige Überlast
Anzahl 1
Ausführung FET Plus-schaltend
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC -15% / +20%
Ausgangsnennstrom 0,5 A
Anschlusstechnik 1- oder 2-Leitertechnik
Ausgangsbeschaltung Source
Diagnosestatus Ausgangsüberwachung mit Verzögerung 10 ms
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang 120 µA
RDS(on) 300 mΩ
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Analoger Kanal zu Bus nicht getrennt
Digitaler Kanal zu Bus getrennt
Digitaler Kanal zu digitaler Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20CMR111
Beschreibung:
  • Messung und Auswertung der Umgebungsbedingungen im Schaltschrank
  • Aufzeichnung der Umgebungsbedingungen
  • Aufzeichnung von Betriebsstunden und Einschaltzyklen
  • Speicherung von Anwenderdaten direkt am Modul
  • Technology Guarding direkt am Modul
  • Blackout-Modus-fähig
  • 2 Eingänge für PT1000-Temperaturfühler
  • 2 digitale Eingänge 24 VDC
  • 1 digitaler Ausgang 24 VDC

Das Modul ist für die Messung von Umgebungsbedingungen im Schaltschrank sowie für die Aufzeichnung von Betriebsstunden und Einschaltzyklen vorgesehen. Zusätzlich bietet das Modul die Möglichkeit Anwenderdaten direkt am Modul zu speichern, verfügt es über einen Technology Guard sowie Ein-/Ausgänge und ist Blackout-fähig.

Umgebungsbedingungen messen und auswerten

Die Umgebungsbedingungen werden vom Modul laufend ausgewertet. Intern wird die Zeitdauer gespeichert, in welcher die einzelnen Paramter innerhalb bestimmter Bereiche liegen. Damit kann ermittelt werden, wie lange sich das System z. B. in einem bestimmten Temperaturbereich befunden hat. Die vom Modul aufgezeichneten Histogramme können vom Anwender ausgelesen werden.

Interner Modulspeicher für Anwenderdaten

Über einen 512 kByte großen, nichtflüchtigen Anwenderspeicher (Flash) können Daten aus der Applikation direkt am Modul gespeichert und auch wieder vom Modul gelesen werden. Die Daten bleiben somit am Modul erhalten, unabhängig von einem Neustart des Moduls bzw. der CPU oder davon, dass das Modul z. B. in eine andere Maschine oder Anlage gesteckt wird. Die Datenerhaltung erfolgt wartungsfrei - ohne Batterien.

Technology Guarding

Mit dem integrierten Technology Guard besteht die Möglichkeit den Lizenzschutz direkt über das Modul anstelle des USB-Dongles zu realisieren. Es können dazu die gleichen Funktionen wie beim USB-Dongle verwendet werden.

Ein-/Ausgänge

Das Modul verfügt über 2 Eingänge für PT1000-Temperaturfühler, 2 digitale Eingänge 24 VDC und 1 digitalen Ausgang 24 VDC.

Blackout-Modus

Durch den integrierten Blackout-Modus ist die Modulfunktion auch bei einem Ausfall des Netzwerks weiter gegeben.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20CMR111) EXE / 4 MB
V6.0 HW Upgrade (X20CMR111) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20CMR111 PDF / 4 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB