X20CMR010

Kurzbeschreibung
I/O-Modul Messung von Umgebungsbedingungen:
Temperatur im Modul, Luftfeuchtigkeit, Betriebsstunden, Einschaltzyklen
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Blackout-Modus
Gültigkeitsbereich Modul
Funktion Modulfunktion
Standalone-Modus Nein
Leistungsaufnahme
Bus 0,4 W
I/O-intern -
Anwenderspeicher
Typ Flashspeicher 512 kByte
Sektoren 8 Sektoren zu je 64 kByte
Datenerhaltung 20 Jahre bei 55°C
garantierte Lösch-/Schreibzyklen 100.000 pro Sektor
Error Correction Coding (ECC) Nein
Schreibschutz Nein
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xF1AC
Statusanzeigen Speicherzugriff, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Temperatur- und Luftfeuchtesensor
Temperaturmessung
Messbereich -25 bis 125°C
Auflösung 0,1 °C/LSB
max. Fehler ±0,3°C
Luftfeuchtemessung
Messbereich 5 bis 95%
Auflösung 1 %/LSB
max. Fehler ±2% bei 10 bis 80% Luftfeuchtigkeit
±3% bei <10 und >80% Luftfeuchtigkeit
Sensorposition Modulintern
Abtastrate 1 s
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20CMR010
Beschreibung:
  • Messung und Auswertung der Umgebungsbedingungen im Schaltschrank
  • Aufzeichnung der Umgebungsbedingungen
  • Aufzeichnung von Betriebsstunden und Einschaltzyklen
  • Speicherung von Anwenderdaten direkt am Modul
  • Blackout-Modus-fähig

Das Modul ist für die Messung von Umgebungsbedingungen im Schaltschrank sowie für die Aufzeichnung von Betriebsstunden und Einschaltzyklen vorgesehen. Zusätzlich bietet das Modul die Möglichkeit Anwenderdaten direkt am Modul zu speichern und ist Blackout-fähig.

Umgebungsbedingungen messen und auswerten

Die Umgebungsbedingungen werden vom Modul laufend ausgewertet. Intern wird die Zeitdauer gespeichert, in welcher die einzelnen Paramter innerhalb bestimmter Bereiche liegen. Damit kann ermittelt werden, wie lange sich das System z. B. in einem bestimmten Temperaturbereich befunden hat. Die vom Modul aufgezeichneten Histogramme können vom Anwender ausgelesen werden.

Interner Modulspeicher für Anwenderdaten

Über einen 512 kByte großen, nichtflüchtigen Anwenderspeicher (Flash) können Daten aus der Applikation direkt am Modul gespeichert und auch wieder vom Modul gelesen werden. Die Daten bleiben somit am Modul erhalten, unabhängig von einem Neustart des Moduls bzw. der CPU oder davon, dass das Modul z. B. in eine andere Maschine oder Anlage gesteckt wird. Die Datenerhaltung erfolgt wartungsfrei - ohne Batterien.

Blackout-Modus

Durch den integrierten Blackout-Modus ist die Modulfunktion auch bei einem Ausfall des Netzwerks weiter gegeben.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20CMR010) EXE / 920 KB
V6.0 HW Upgrade (X20CMR010) EXE / 647 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20CMR010 PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB