X20CM8281

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge, 1 analoger Eingang, 1 analoger Ausgang, Sonderfunktionen
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
analoge Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
digitale Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status (Ausgangsfehlerstatus)
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 1,75 W
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
B&R ID-Code 0x24C3
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware ≤2 µs
Software Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Anzahl 4
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 3,3 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Anschlusstechnik 1-Leitertechnik
Eingangswiderstand typ. 7,18 kΩ
Zusatzfunktionen 20 kHz Ereigniszählung, Torzeitmessung
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Ereigniszähler
Anzahl 2
Signalform Rechteckimpulse
Auswertung Jede negative Flanke, Zähler ist rundlaufend
Eingangsfrequenz max. 20 kHz
Zähler 1 Eingang 1
Zähler 2 Eingang 3
Zählfrequenz max. 20 kHz
Zähltiefe 16 Bit
Torzeitmessung
Zählfrequenz
intern 48 MHz, 24 MHz, 12 MHz, 6 MHz, 3MHz, 1,5 MHz, 750 kHz, 375 kHz, 187,5 kHz
Anzahl 1
Signalform Rechteckimpulse
Auswertung Positive Flanke - negative Flanke
Zähltiefe 16 Bit
Pausenlänge zwischen den Pulsen ≥ 100 µs
Pulslänge ≥ 20 µs
Unterstützte Eingänge Eingang 4
Analoge Eingänge
Digitale Wandlerauflösung
Spannung ±12 Bit
Strom 12 Bit
Ausgabeformat
Spannung INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2,441 mV
Strom INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 4,883 µA
Eingangsimpedanz im Signalbereich
Spannung >1 MΩ
Strom -
Bürde
Spannung -
Strom <300 Ω
Zulässiges Eingangssignal
Spannung max. ±15 V
Strom max. ±50 mA
Ausgabe des Digitalwertes unter Überlastbedingungen
Unterschreitung
Spannung 0x8001
Strom 0x0000
Überschreitung
Spannung 0x7FFF
Strom 0x7FFF
max. Fehler
Spannung
Gain 0,08%
Offset 0,02%
Strom
Gain 0 bis 20 mA = 0,08% / 4 bis 20 mA = 0,1%
Offset 0 bis 20 mA = 0,03% / 4 bis 20 mA = 0,16%
max. Gain-Drift
Spannung 0,01 %/°C
Strom 0 bis 20 mA = 0,009 %/°C
4 bis 20 mA = 0,0113 %/°C
max. Offset-Drift
Spannung 0,002 %/°C
Strom 0 bis 20 mA = 0,004 %/°C
4 bis 20 mA = 0,005 %/°C
Nichtlinearität
Spannung <0,02 %
Strom <0,02 %
Anzahl 1
Eingang ±10 V oder 0 bis 20 mA/4 bis 20 mA, über unterschiedliche Klemmstellen
Eingangsart Single Ended
Wandlungszeit 400 µs, Wandlung läuft asynchron zum X2X Link Zyklus
Ausgabeformat INT
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Wandlungsverfahren Sukzessive Approximation
Eingangsfilter Tiefpass 2. Ordnung / Eckfrequenz 1 kHz
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Digitale Ausgänge
Schaltverzögerung
0 → 1 <250 µs
1 → 0 <270 µs
Schaltfrequenz
ohmsche Last max. 100 Hz
induktive Last Siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten"
Anzahl 2
Ausführung FET Plus-schaltend
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC -15% / +20%
Ausgangsnennstrom 0,5 A
Summennennstrom 1 A
Anschlusstechnik 1-Leitertechnik
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz
Diagnosestatus Ausgangsüberwachung mit Verzögerung 10 ms
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang 5 µA
RDS(on) 105 mΩ
Kurzschlussspitzenstrom <14 A
Einschaltung bei Überlastabschaltung bzw. Kurzschlussabschaltung ca. 10 ms (abhängig von der Modultemperatur)
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten typ. 50 VDC
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Analoge Ausgänge
max. Fehler
Spannung
Gain 0,04%
Offset 0,0225%
Strom
Gain 0,05%
Offset 0,125%
Ausgabeformat
Spannung INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0010 = 4,882 mV
Strom INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0010 = 9,766 µA
Belastung je Kanal
Spannung max. ±10 mA, Last ≥ 1 kΩ
Strom Bürde max. 400 Ω
max. Gain-Drift
Spannung 0,012 %/°C
Strom 0,014 %/°C
max. Offset-Drift
Spannung 0,0075 %/°C
Strom 0,03 %/°C
Fehler durch Laständerung
Spannung max. 0,02%, von 10 MΩ → 1 kΩ, ohmsch
Strom max. 0,5%, von 1 Ω → 400 Ω, ohmsch
Anzahl 1
Ausgang ±10 V oder 0 bis 20 mA, über unterschiedliche Klemmstellen
Digitale Wandlerauflösung 12 Bit
Wandlungszeit 300 µs, Wandlung läuft asynchron zum X2X Link Zyklus
Einschwingzeit bei Ausgangsänderung über vollen Bereich 1 ms
Ein-/Ausschaltverhalten Freigaberelais intern für Hochlauf und Fehlerfall
Ausgangsschutz Kurzschlussfest
Nichtlinearität <0,1 %
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus getrennt

Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20CM8281
Beschreibung:
  • Digitale und analoge Kanäle
  • Strom und Spannung bei AI und AO frei wählbar
  • Zählfunktionen

Das Modul ist ein universelles Mischmodul. Bei diesem Modul werden digitale Ein- und Ausgänge mit analogen Ein- und Ausgängen kombiniert. Strom oder Spannungssignal ist bei den analogen Ein- und Ausgängen frei einstellbar. Zählfunktionen auf zwei der digitalen Eingänge erweitern das Einsatzgebiet zusätzlich.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20CM8281) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20CM8281) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20CM8281) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (X20CM8281) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20CM8281 PDF / 1 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
Compass Safe Distance Certificate - X20 PDF / 1 MB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo