X20cIF2181-2

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x POWERLINK Managing oder Controlled Node
Allgemeines
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Busfunktion Ja, per Status-LED und SW-Status
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xE23A
Statusanzeigen Modulstatus, Busfunktion
POWERLINK Kabelredundanzsystem Konfigurierbar
Controller-Redundanz Konfigurierbar
Leistungsaufnahme 2 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Schnittstellen
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Feldbus POWERLINK Managing oder Controlled Node
Typ Typ 5
Ausführung 2x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Hub-Durchlaufzeit 0,96 bis 1 µs
Controller POWERLINK MAC
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung SPS zu POWERLINK (X1 und X2) getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz In X20c SPS
Materialnummer:
X20cIF2181-2
Beschreibung:
  • POWERLINK V2 für Echtzeit Ethernet Kommunikation
  • Integrierte Link Selector Funktion (vorkonfiguriert)
  • Redundant Managing Node für Controller-Redundanz
  • Integrierter Hub für wirtschaftliche Verkabelung (konfigurierbar)
  • Ringredundanz konfigurierbar
  • PollResponse Chaining
  • Dynamic Node Allocation (DNA)

Das Schnittstellenmodul wird zur anwendungsspezifischen Erweiterung der X20 Zentraleinheiten verwendet. Es ist mit einer POWERLINK Schnittstelle ausgestattet.

POWERLINK ist ein Standardprotokoll für Fast Ethernet, das über harte Echtzeiteigenschaften verfügt. Die Offenheit und ständige Weiterentwicklung gewährt dabei die POWERLINK Standardization Group (EPSG, siehe www.ethernet-powerlink.org)

Mit POWERLINK können Systeme mit redundanter Kabelführung realisiert werden. Im Gegensatz zur Ringredundanz entfällt bei der Kabelredundanz die manchmal problematische Kabelrückführung. Der Aufbau beliebiger Baumstrukturen ist dadurch möglich. Über ein Gerät mit Link Selector Funktion werden dabei die Daten immer über die qualitativ beste Netzwerkleitung übertragen. Im Schnittstellenmodul X20IF2181-2 ist die Link Selector Funktion integriert.

Weiterführende Informationen:

Technologieinformation: Redundanz

Anwenderhandbuch: Redundanz für Steuerungssysteme

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cIF2181-2) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cIF2181-2) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (X20cIF2181-2) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)IF2181-2 PDF / 2 MB
Redundanz für Steuerungssysteme PDF / 9 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP/DXF X20BC und X20IF Module ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo