X20cBC8083

Kurzbeschreibung
Bus Controller POWERLINK (V1/V2) Controlled Node mit bis zu 2 Steckplätzen für Hub Erweiterungsmodule
Allgemeines
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Busfunktion Ja, per Status-LED und SW-Status
Unterstützung
DNA (Dynamic Node Allocation) Ja
Leistungsaufnahme
Bus 2 W
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xE218
Statusanzeigen Modulstatus, Busfunktion
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Schnittstellen
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Min. Zykluszeit
Feldbus 200 μs
X2X Link 200 μs
Feldbus POWERLINK (V1/V2) Controlled Node
Typ Typ 2
Ausführung 2x RJ45 geschirmt (Hub)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Hub-Durchlaufzeit 0,96 bis 1 µs
Synchronisation zw. Bussen möglich Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung POWERLINK zu Bus und I/O getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Anlauftemperatur Ja, -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Rastermaß
X20BB80 37,5 +0,2 mm
X20BB81 62,5 +0,2 mm
X20BB82 87,5 +0,2 mm
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Einspeisemodul 1x X20cPS9400 gesondert bestellen
Busbasis 1x X20cBB8x gesondert bestellen
Materialnummer:
X20cBC8083
Beschreibung:
  • POWERLINK
  • I/O-Konfiguration und Firmware-Update über den Feldbus
  • Integrierter Hub für wirtschaftliche Verkabelung
  • Bis zu 2 Steckplätze für Hub-Erweiterungsmodule
  • 2/4/6-fach Fast Ethernet Hub

Der Bus Controller ermöglicht die Kopplung von X2X Link I/O-Knoten an POWERLINK. Dabei gibt es die Möglichkeiten den X2X Link Zyklus 1:1 synchron oder über einen Vorteiler synchron zum POWERLINK zu betreiben.

POWERLINK ist ein Standardprotokoll für Fast Ethernet, das über harte Echtzeiteigenschaften verfügt. Die Offenheit und ständige Weiterentwicklung gewährt dabei die POWERLINK Standardization Group (EPSG): www.ethernet-powerlink.org

Durch die nach links erweiterten Busmodule können neben dem Bus Controller zusätzlich bis zu 2 Hub-Erweiterungsmodule gesteckt werden. Jedes Erweiterungsmodul ist mit 2 RJ45-Anschlüssen ausgestattet. Mit einer Gerätebasis stehen somit bis zu 6 Hub-Anschlüsse zur Verfügung.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Systemmodule für Bus Controller
X20cPS9400 X20 Einspeisemodul, beschichtet, für Bus Controller und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung
X20cBB80 X20 Busbasis, beschichtet, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
Systemmodule für erweiterbare Bus Controller
X20cBB82 X20 Busbasis, beschichtet, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, mit 2 Erweiterungssteckplätzen für 2 X20 Zusatzmodule (IF, HB ...), X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20cBB81 X20 Busbasis, beschichtet, für X20 Basismodul (BC, HB …) und X20 Einspeisemodul, mit einem Erweiterungssteckplatz für X20 Zusatzmodul (IF, HB …), X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
Optionales Zubehör
Systemmodule für X20 Hub-System
X20cHB2881 X20 Hub-Erweiterungsmodul, beschichtet, integrierter 2-fach Hub, für Lichtwellenleiter
X20cHB2880 X20 Hub-Erweiterungsmodul, beschichtet, integrierter 2-fach Hub, 2x RJ45
X20cHB1881 X20 Hub-Erweiterungsmodul, beschichtet, integrierter 1-fach Hub, für Lichtwellenleiter
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cBC8083) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cBC8083) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (X20cBC8083) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)BC8083 PDF / 3 MB
POWERLINK Bus Controller Anwenderhandbuch PDF / 3 MB
Redundanz für Steuerungssysteme PDF / 9 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP/DXF X20BC und X20IF Module ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo