X20cAT6402

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 6 Eingänge für Thermoelemente
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 0,91 W
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xDD57
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Temperatureingänge Thermoelemente
Wandlungszeit
1 Kanal 80,4 ms bei 50 Hz Filter
n Kanäle (n + 1) x 40,2 ms bei 50 Hz Filter
Messbereich
Fühlertemperatur
Typ J: Fe-CuNi -210 bis 1200°C
Typ K: NiCr-Ni -270 bis 1372°C
Typ N: NiCrSi-NiSi -270 bis 1300°C (Rev. ≥D0)
Typ S: PtRh10-Pt -50 bis 1768°C
Typ B: PtRh30-PtRh6 0 bis 1820°C
Typ R: PtRh13-Pt -50 bis 1664°C
Klemmentemperatur -25 bis 85°C
Rohwert ±65,534 mV
Auflösung
Fühlertemperatur 1 LSB = 0,1°C oder 0,01°C
Klemmentemperatur 1 LSB = 0,1°C
Rohwertausgabe je nach Verstärkung 1 LSB = 1 µV oder 2 µV
Normierung
Typ J: Fe-CuNi -210,0 bis 1200,0°C oder -210,00 bis 1200,00°C
Typ K: NiCr-Ni -270,0 bis 1372,0°C oder -270,00 bis 1372,00°C
Typ N (Rev. ≥D0) -270,0 bis 1300,0°C oder -270,00 bis 1300,00°C
Typ S: PtRh10-Pt -50,0 bis 1768,0°C oder -50,00 bis 1768,00°C
Typ B: PtRh30-PtRh6 0 bis 1820,0°C oder 0 bis 1820,00°C
Typ R: PtRh13-Pt -50,0 bis 1664,0°C oder -50,00 bis 1664,00°C
Klemmentemperatur -25,0 bis 85,0°C oder -25,00 bis 85,00°C
Überwachung
Bereichsunterschreitung 0x8001
Bereichsüberschreitung 0x7FFF
Drahtbruch 0x7FFF
offene Eingänge 0x7FFF
allgemeiner Fehler 0x8000
max. Fehler bei 25°C
Offset
Typ J: Fe-CuNi ±0,04%
Typ K: NiCr-Ni ±0,05%
Typ N (Rev. ≥D0) ±0,05%
Typ S: PtRh10-Pt ±0,11%
Typ B: PtRh30-PtRh6 ±0,13%
Typ R: PtRh13-Pt ±0,09%
Gain ±0,06%
max. Offset-Drift
Typ J: Fe-CuNi ±0,0019 %/°C
Typ K: NiCr-Ni ±0,0024 %/°C
Typ N (Rev. ≥D0) ±0,0029 %/°C
Typ S: PtRh10-Pt ±0,0079 %/°C
Typ B: PtRh30-PtRh6 ±0,0114 %/°C
Typ R: PtRh13-Pt ±0,0074 %/°C
Gleichtaktunterdrückung
DC >70 dB
50 Hz >70 dB
Isolationsspannung
zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Genauigkeit Klemmentemperaturkompensation
bei künstlicher Konvektion ±4°C nach 10 min
bei natürlicher Konvektion ±2°C nach 10 min
Eingang Thermoelement
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Filterzeit Zwischen 1 ms und 66,7 ms einstellbar
Ausgabeformat INT
Klemmentemperaturkompensation Intern
Fühlernorm EN 60584
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Linearisierungsmethode Intern
Zulässiges Eingangssignal max. ±5 V
Eingangsfilter Tiefpass 1. Ordnung / Eckfrequenz 500 Hz
max. Gain-Drift ±0,01 %/°C
Nichtlinearität ±0,001%
Gleichtaktbereich ±15 V
Übersprechen zwischen den Kanälen <-70 dB
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Anlauftemperatur Ja, -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20cBM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cAT6402
Beschreibung:
  • 6 Eingänge für Thermoelemente
  • Für Fühlertypen J, K, N, S, B, R
  • Zusätzlich direkte Rohwertmessung
  • Integrierte Klemmentemperaturkompensation
  • Filterzeit einstellbar

Das Modul ist mit 6 Eingängen für J, K, N, S, B und R Thermoelementfühler ausgestattet. Im Modul ist eine Klemmentemperaturkompensation integriert.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM11 X20 Busmodul, beschichtet, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cAT6402) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cAT6402) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (X20cAT6402) EXE / 991 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)AT6402 PDF / 834 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration ACOPOSmicro PDF / 109 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo