X20cAI2438

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2 analoge Eingänge 4 bis 20 mA oder 0 bis 25 mA
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Sensorversorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
HART Link Ja, per Status-LED und SW-Status
HART Fehler Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,05 W
I/O-intern 1,15 W
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xE1EE
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus, Sensorversorgung pro Kanal, HART
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Analoge Eingänge
Datenausgaberate
mit HART 4,7 bis 10 Abtastungen je Sekunde, per Software einstellbar
analog 4,7 bis 100 Abtastungen je Sekunde, per Software einstellbar
Ausgabeformat
4 bis 20 mA INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0001 = 488,281 nA
0 bis 25 mA INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0001 = 762,939 nA
0 bis 25000 µA INT 0x0000 - 0x61A8 / 1 LSB = 0x0001 = 1000 nA
max. Fehler
Gain
0 bis 25 mA <0,046%
4 bis 20 mA <0,046%
Offset
0 bis 25 mA <0,004%
4 bis 20 mA <0,013%
Gleichtaktunterdrückung
DC 80 dB
50 Hz Abhängig von der Abtastrate: z. B. >130 dB für 50 Abtastungen je Sekunde
Eingangsfilter
Hardware Tiefpass 1. Ordnung / Eckfrequenz 100 Hz
Software Sinc4-Filter
max. Gain-Drift
0 bis 25 mA 0,003 %/°C
4 bis 20 mA 0,003 %/°C
max. Offset-Drift
0 bis 25 mA 0,0002 %/°C
4 bis 20 mA 0,0007 %/°C
Prüfspannung
Kanal - Kanal 1000 VAC
Kanal - Bus 1000 VAC
Kanal - Erde 1000 VAC
Eingang 4 bis 20 mA oder 0 bis 25 mA per Software einstellbar
Eingangsart Differenzeingang
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Ausgabeformat INT
Bürde I_IN ≥ 0,1 mA: R < 8000 Ω
I_IN ≥ 1 mA: R < 1100 Ω
I_IN ≥ 4 mA: R < 510 Ω
Eingangsschutz Bis 30 VDC, Verpolungsschutz (max. 0,1 A)
Drahtbrucherkennung Ja, per Software
Zulässiges Eingangssignal 0 bis 25 mA
Ausgabe des Digitalwertes unter Überlastbedingungen Konfigurierbar
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Gleichtaktbereich 0 bis 7 V
Nichtlinearität <0,003%
Sensorversorgung
max. Spannungsripple
bis 100 kHz ≤2,2 mV
bis 1 MHz ≤22 mV
darüber ≤100 mV
Kurzschlussstrom
typisch <50 mA
maximal 60 mA
Leistungsaufnahme 0,75 W pro Kanal
Nennspannung 25 V ±2%
Ausgangsnennstrom max. 30 mA
Kurzschlussfest Ja, dauerhaft
Verhalten im Kurzschlussfall Strombegrenzung
HART
Multi-Drop-Betrieb
möglich Ja
Teilnehmer 5 (bei Verwendung von HART-Slaves mit einem Nennstrom von 4 mA)
bis zu 15 (unter Berücksichtigung des maximal zulässigen Eingangssignals von 25 mA)
Sendeamplitude
minimal 400 mVpp
typisch 500 mVpp
maximal 600 mVpp
Empfangsamplitude
minimal 120 mVpp
maximal 800 mVpp
Übertragungsrate 1200 Bit/s
Arbeitsfrequenzen 1200 Hz / 2200 Hz
Burstbetrieb möglich Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Kanal und Bus getrennt
Sensorversorgung zu Sensorversorgung getrennt
Sensorversorgung zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Anlauftemperatur Ja, -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20cBM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cAI2438
Beschreibung:
  • 2 analoge Strommesseingänge
  • HART-Protokoll integriert
  • Unterstützt HART-Variablen
  • Galvanisch getrennte Analogkanäle
  • Galvanisch getrennte Sensorversorgungen
  • 16 Bit digitale Wandlerauflösung
  • NetTime-Zeitstempel: Messzeitpunkt, HART-Abbild

Das Modul ist mit 2 Strommesseingängen mit 16 Bit digitaler Wandlerauflösung ausgestattet. Es unterstützt den HART-Kommunikationsstandard für Datenübertragung, Parametrierung und Diagnose.

Jeder Strommesseingang verfügt über eine eigene Sensorversorgung. Die beiden Kanäle mit den zugehörigen Sensorversorgungen sind jeweils voneinander galvanisch getrennt ausgeführt. Der Anwender kann zwischen den 2 Messbereichen 4 bis 20 mA und 0 bis 25 mA wählen.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM11 X20 Busmodul, beschichtet, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cAI2438) EXE / 4 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cAI2438) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (X20cAI2438) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)AI2438 PDF / 2 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration ACOPOSmicro PDF / 109 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo