X20CA0X68.0050

Allgemeines
Beständigkeit flammwidrig nach VW-1 und FT1
Nennspannung 30 V
Kabelaufbau
Signalleiter
Schirm Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Verseilung Adern paarweise Verseilt
Außenmantel
Material PVC
Farbe schwarz
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand AWG 24 <93,2 Ω/km bei 20°C,
AWG 22 <55 Ω/km bei 20°C
Umgebungsbedingungen
Temperatur
feste Verlegung -25 bis 80°C
flexible Verlegung -20 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 5,0 m
Durchmesser 7 mm ± 0,19 mm
Materialnummer:
X20CA0X68.0050
Beschreibung:
X2X Link Verbindungskabel, 5 m
Dokumentation Version (Datum) Download
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro PDF / 201 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo